电源设计:非勇者不可为
数十年前,电源设计是一项相对简单的任务。当时的电源以线性拓扑为主,典型电源的前端由变压器、全波桥式整流器和大容量滤波电容组成。这种线性设计简单可靠,若
非稳压电源能满足需求,其效率也相当可观。但一旦加入稳压功能,效率便会大幅下降。线性稳压器通过调整调整管(功率晶体管)两端的电压来控制输出电压,这会产生大量热量,导致效率最低可降至 60%。
开关电源拓扑的出现改变了这一局面。通过将输入直流电压斩波为高频开关电压,以获得所需的输出电压和电流,功率晶体管大部分时间工作在高效的 “导通” 或 “关断” 状态,从而最大限度地减少功率损耗。开关电源的架构形式多样,随着时间推移,涌现出众多开关拓扑,每种拓扑在特定应用中各有优劣。目前常见的选项包括
升压、降压、升降压、丘克(Ćuk)、反激、正激、全桥、半桥、推挽、SEPIC、同步降压、双开关正激、温伯格(Weinberg)和泽塔(zeta)拓扑等。
此外,日益严格的法规要求大多数
AC/DC 设计必须增加前端功率因数校正(PFC)级。对更高效率的追求推动了设计复杂度的提升,从早期的无源 PFC,到传统的升压转换器,再到近年来的图腾柱拓扑。同时,功率器件的种类也在不断增多。双极晶体管已基本被各类 MOSFET 技术取代,硅材料之外,碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)也成为重要的功率器件材料。
如今,开关电源的工作频率已达到兆赫兹(MHz)级别,效率可轻松超过 90%。但这种性能提升也大幅提高了对设计人员的要求,他们现在必须掌握多种技术:高频磁学、热管理、电磁兼容性(EMC)、开关晶体管技术、印刷电路板布局、数字与模拟控制理论等。