经过多年发展,RECOM 用于铁路行业的 DC/DC 转换器产品组合已从 3 W 扩展到 240 W,现在能够提供市场上经过 EN50155 认证的范围最广的产品组合。
RECOM 提供各种稳压 DC/DC 转换器,专为铁路应用设计,输入电压范围为 4:1、10:1 甚至 12:1。这些模块通过了 EN50155 认证并带有 CE 标志,适用于要求苛刻的铁路车辆环境以及恶劣的工业和轨旁应用。由于效率高达 93%,通常只需要通过自然对流进行冷却,根据实际需要,也可以使用预装散热器进行冷却。RECOM 针对其功率高达 240 W 的 DC/DC 铁路转换器推出高电压和高电流评估平台,并配有 RIA12 浪涌抑制器。