RACxx-K 系列

The RACxx-K series includes energy-efficient, reliable 3W-20W AC/DC converters with compact 1" x 1" or 1" x 2" sizes, supporting 85-265VAC or 85-305VAC input, making them ideal for IoT and IIoT applications.
节能、高品质、经济型 3 W-20 W AC/DC 转换器
  系列
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
重点
  • 输入电压范围为 85 至 305 VAC
  • 4 kVAC 的隔离强度
  • 工作温度范围:-40°C 至 +90°C
  • 满载输出功率可在高达 80°C 的环境中工作
2 AC/DC, 3 W, Single Output RAC03-K Series
重点
  • 最小的 3 W 模块占位面积为 1 平方英寸
  • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 空载功耗 < 150 mW
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
3 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
重点
  • 85 至 305 Vac 输入/过电压类别 III (OVC III)
  • 满载输出功率可在高达 75°C 的环境中工作
  • 15.4mm 的薄型设计
  • 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
4 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
重点
  • 输入范围:85-305 VAC,满载时温度可达 +80°C
  • 增强浪涌额定值:2kV (L-N); 4kV (L-PE)
  • 过电压类别:OVC III,海拔高度最高 3000 米
  • 6 W 增强功率,持续时间可达 20 秒
5 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
重点
  • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
  • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 过电压类别 OVC III(2000 米)
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
6 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/480 Series
重点
  • 超宽输入电压范围 85-528 VAC
  • OVC III 输入额定值,无需额外保险丝
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
  • 过电压和过流保护
7 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-K/C14 Series
重点
  • 带集成电源滤波器的隔离电源
  • 封装在线路过滤器外壳内
  • 安全、可触摸的直流输出
  • 简易安装
8 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-KT Series
重点
  • 100-240 VAC 输入电压
  • 初级侧稳压
  • EI-30 变压器引脚排列
  • 满载时工作温度范围:-25 至 55°C
9 AC/DC, 10 W, THT RAC10-K/277 Series
重点
  • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
  • 在整个负载范围内效率高
  • 无需外部元件
10 AC/DC, 10 W, Single Output, THT RAC10E-K/277 Series
重点
  • 超宽输入电压范围 100/115/240/277 VAC
  • 过电压类别 OVC III(2000 米)
  • 工作海拔高度最高可达 5000 米 (OVC II)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +90°C
11 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
重点
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
  • 输入电压范围为 85-528 VAC
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • LPS 有限电源
12 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
重点
  • 超宽输入电压:交流 18-264V 或直流 18-375V
  • 紧凑型尺寸 1.5"x 2";标准引脚 [P12]
  • 印刷电路板安装或飞线连接
  • 过电压类别 III(海拔 3000m)或过电压类别 II(海拔 5000m)
13 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
重点
  • 宽输入电压范围 85-264 VAC
  • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 在整个负载范围内效率极高
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
14 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-K/277/NE/W Series
重点
  • Wide input range 85-264VAC / 85-305VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Operating Altitude up to 5000m
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C
15 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-K/W Series
重点
  • 宽输入电压范围 85-264 VAC
  • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 在整个负载范围内效率极高
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
16 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
重点
  • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
  • 工作海拔高度为 5000 米
  • OVCIII 环境下,工作海拔高度最高为 2000 米
  • 4 kVAC 额定隔离电压/60 s
17 AC/DC, 20 W RAC20NE-K/277 Series
重点
  • 80-305VAC 宽输入范围
  • 满载额定功率至 60°C
  • EN55032 “B”:O/P 浮动或参考接地
  • 浪涌抗扰度 2kVAC:L-N &;4kV:L;N - 接地
18 AC/DC, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-K/277/EPID Series
重点
  • 85-305VAC 宽输入范围
  • 满载额定功率高达 55°C
  • 23W提升功率
  • 可选 CV/CC 过电流限制
19 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
重点
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
  • 输入电压范围为 85-528 VAC
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • LPS 有限电源
20 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-K/277 Series
  • 输入电压范围为 80 至 305 VAC
  • 150% 峰值功率
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
  • 空载功耗 < 150 mW
21 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K Series
  • 在整个负载范围内效率高
  • II 类安装(无 FG)
  • 5 W,1" x 1" 封装
  • 内置 EMC B 级滤波器
22 AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
  • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
  • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 过电压类别 OVC III(2000 米)
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
23 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/PD3/H Series
  • OVC III 和 PD3 等级
  • 连续最大耐受电压 528 VAC
  • UL 认证输入电压范围 90-318 VAC
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
24 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-K Series
  • 100-240 VAC 输入电压
  • 初级侧稳压
  • 标准行业引脚排列
  • 满载时工作温度范围:-25 至 55°C
25 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
  • 宽输入电压范围 85-264 VAC
  • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 在整个负载范围内效率极高
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
26 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K/277 Series
  • 宽输入电压范围 85-264 VAC/85-305 VAC
  • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 工作海拔高度最高可达 5000 米
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
27 AC/DC, 3.5 W, Single Output, THT RAC3.5-K/277 Series
  • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
  • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 在整个负载范围内实现高效率
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C