RECOM与Power Control Systems Srl:完美的结合

RECOM与Power Control Systems Srl:完美的结合 博客文章图片
2019年4月,世界领先的电源转换器公司RECOM收购了Power Control Systems Srl(RECOM Power Systems Srl),为RECOM带来了定制化高可靠性电源的专业技术。

PCS拥有40多年经验,在铁路、医疗、军事和工业的市场中,与要求严格的大客户建立了长期的合作关系,提供了经济并具备所有必要认证的电源转换解决方案。

PCS的主要产品是:高功率紧凑型直流或交流输入转换器,单相或三相,额定功率高达20kW,并兼具客户指定功能如n+1冗余设计或控制和监测数字接口。产品也有智能控制的单向或双向电池充电器,在一段时间、温度和负载下保持最佳性能。产品还提供平衡单元,在使用和测试过程中主动控制每个充电和放电速率以确保串/并联电池的可用性以及使用寿命。

PCS具备设计高达5kW直流输入逆变器的丰富经验,包括单相或多相 “纯正弦波” 数字控制、完全保护机制和隔离输出。直流输入范围为12V至800V,符合电动汽车的要求。这个高效设计通常采用19英寸机架,开放式或铝基板安装形式,也可依客户的要求定制。

功率因数校正是大功率交流输入转换器必须遵循的要求,PCS设计了单相和三相200W至4kW的模块化“PFC前端”。产品通常可以通过数字接口完整地测量和读取直流输出和输入相电压和电流的信息。PCS也可按照客户的需求,提供特殊的结构布局。

双向电源越来越常用在能量回收和平衡应用上,例如让电动汽车作为“车辆到电网(V2G)”系统中的中间存储。PCS拥有各种平台解决方案,包括采用高效拓扑的10kW设计、最新的宽带隙半导体以及数字监控功能。

PCS的特殊优势是为关键应用和坚固车辆提供电源转换的解决方案。PCS的产品通常应用在船舶、航空和汽车领域,使用最新的技术实现高功率密度,同时符合冲击和振动规范以及EMC标准。我们提供在极端温度、高湿度和腐蚀性环境中可靠工作的各种DC/DC、AC/DC和DC/AC转换器。