RPL 系列紧凑型电源模块涵盖电流范围从 1 A 至 20 A 不等,其中
RPL-1.0、
RPL-3.0 和
RPL-5.0 型号,均采用 3 x 3 mm 小型 LGA 封装。虽然该系列模块尺寸小巧,但却是完全独立的电源解决方案,只需使用输入和输出 MLCC 电容器和两个输出电压调节电阻器,即可构成一个功能齐全的电源。对于 3 A 和 5 A 型号,感测输入可补偿输出端的潜在 I
2R 损耗。此外,所有型号均具备使能和电源正常连接功能,有助于在分布式电源架构应用中实现简单的电源轨时序控制。内部 LDO 稳压器提供固定的 3.3 VDC/20 mA 输出,适用于上拉或外部控制逻辑。
宽输入电压范围可覆盖标准的 3.3、5、12 或 15 VDC 电源轨。在关断期间,这些模块的功耗极小,仅消耗 15 µA(RPL-5.0 为 2 µA),是电池供电便携式应用的理想选择,可以用作组合调节器和电源开关。
RPL-10 和
RPL-20 采用紧凑型 SMD 7 x 7 mm 封装,可提供业界领先的高输出电流。与其他 RPL 模块类似,这些模块是独立的电源解决方案,仅需几个无源电阻器和电容器即可实现全部功能。同时还具备使能、跟踪和电源正常连接功能,可在分布式电源架构场景中实现无缝电源轨时序控制,以及可调节的工作频率和启动时间。
所有 RPL 系列均采用恒定导通时间 (COT) 电流控制方案,并配有独立的慢速控制回路来实现输出稳定性,这意味着内部控制器可对突然的负载瞬变做出快速反应,同时确保精确的负载调节,而不会降低瞬态响应速度。基于这一特性,RPL 系列特别适合为微控制器、无线电或脉冲电流成像系统等动态负载供电。