RECOM 的
恒流 (CC) 和
恒压 (CV) 薄型
LED 驱动器非常适合低成本应用。螺丝端子型或有线型是 LED 照明内置或独立电源的理想选择。
RECOM 薄型 LED 驱动器采用紧凑型设计和螺丝端子或有线连接,可以内置在家具中,隐藏在货架下,或集成到空间设计至关重要的应用中。随着 LED 芯片技术的进步,以极低的电压就可以满足多种 LED 照明应用的需要,如射灯、阅读灯和显示照明。这些经济型系列产品满足了对紧凑型驱动器(3 W、4 W、6 W)日益增长的需求,而 6 W、12 W 和 20 W 薄型驱动器则满足了高亮度 LED 照明市场的需求。CC 版本可提供从 350 mA 到 700 mA 的固定输出电流,而 CV 版本可提供 12 V 或 24 V 的 LED 灯带照明,隐蔽灯槽照明和嵌入式照明。RECOM LED 驱动器通过了 ENEC、UL8750 和 CE 认证,特别版也通过了 EAC(俄罗斯)、PSE(日本)或 RCM(澳大利亚)认证。