Search Results for "r78e"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 保护功能
      产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 DC/DC, 6.0 W, Single Output, THT R-78E12-0.5
    DC/DC 6.0 15.0 - 28.0 12.0 SIP3
    2 DC/DC, 12.0 W, Single Output, THT R-78E12-1.0/X9
    DC/DC 12.0 15.0 - 27.0 12.0 SIP3
    3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, THT R-78E15-0.5
    DC/DC 7.5 18.0 - 28.0 15.0 SIP3
    4 DC/DC, 1.65 W, Single Output, THT R-78E3.3-0.5
    DC/DC 1.65 6.0 - 28.0 3.3 SIP3
    5 DC/DC, 3.3 W, Single Output, THT R-78E3.3-1.0
    DC/DC 3.3 7.0 - 28.0 3.3 SIP3
    6 DC/DC, 2.5 W, Single Output, THT R-78E5.0-0.5
    DC/DC 2.5 7.0 - 28.0 5.0 SIP3
    7 DC/DC, 5.0 W, Single Output, THT R-78E5.0-1.0
    DC/DC 5.0 8.0 - 28.0 5.0 SIP3
    8 DC/DC, 4.5 W, Single Output, THT R-78E9.0-0.5
    DC/DC 4.5 12.0 - 28.0 9.0 SIP3
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 保护功能
      系列
    1 DC/DC, Single Output, THT R-78E-0.5 Series
    (5 产品)
    • 低成本开关稳压器
    • 高启动电流能力
    • 效率最高可达 95%
    • 短路保护
    2 DC/DC, Single Output, THT R-78E-1.0 Series
    (3 产品)
    • 效率最高可达 91%,无需散热器
    • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
    • 薄型设计(长 * 宽 * 高 = 11.6 * 8.5 * 10.4 mm)
    • 宽输入范围(7 V - 28 V)

    ……找不到您需要的产品?

    使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。