신제품「The New K’s」-RECOM의 R-78K 시리즈와 RSK 시리즈

R-78K 시리즈와 RSK에 관한 팟캐스트
R-78K는 R-78 시리즈의 새로운 변형 제품으로, LM78 선형 레귤레이터를 핀 대 핀으로 대체할 수 있습니다. RSK는 5V 출력을 제공하는 절연형 2W DC/DC 정전압 변환기로, 캡슐화된 SIP8 패키지에 탑재되어 있습니다.



팟캐스트 대본

제프: RECOM의 Powerful Podcast에 오신 것을 환영합니다. 이 프로그램에서는 RECOM의 새로운 주제와 제품에 대해 이야기합니다. 저는 제품 모더레이터 제프 도이치먼입니다. 출력 0.25W부터 2kW까지, 전력이 산업용 장비, 새로운 IoT 기기, 고급 의료용 장치 중 어디에 필요하든 RECOM이 여러분의 니즈를 충족해 드립니다.
오늘 에피소드에서는 RECOM의 두 가지 신제품 시리즈, R-78K 와 RSK 를 소개해 드리겠습니다. 먼저 R-78K 시리즈부터 이야기해 보겠습니다. 루이스, 이 새로운 제품에 대해 설명해 주시겠어요?


루이스: 네, R-78K 시리즈는 많은 분들이 이미 익숙하신 R-78 시리즈를 기반으로 한 새로운 버전입니다. 스위칭 레귤레이터 제품군이며, LM78 리니어 레귤레이터와 완전 핀 호환됩니다. 최대 96%의 높은 효율을 제공하고, 히트싱크가 필요 없습니다. 출력 전류 옵션은 0.5A, 1A, 2A 세 가지 버전이 준비되어 있습니다.

제프: 같은 출력 범위의 스위칭 레귤레이터들 가운데, R-78K 시리즈만의 차별화 포인트는 무엇인가요?

루이스: 가장 큰 장점은 가격 경쟁력과 넓은 입력 전압 범위입니다. 최대 36V까지 입력을 받을 수 있고, 여기에 연속 단락(쇼트) 보호 기능과 언더볼티지 록아웃(UVLO) 기능이 기본으로 탑재되어 있습니다. 말 그대로 *“적은 비용으로 더 많은 기능”*을 제공하는 제품이라고 보시면 됩니다.

제프: 말 그대로 ‘풀 패키지’ 솔루션이네요. 그럼 외부에 추가해야 하는 부품은 전혀 없는 건가요?

루이스: 기본적으로는 그렇습니다. R-78K 시리즈는 수지 몰딩된 SIP3 패키지로 제공되는 완전 모듈형 솔루션입니다. 다만, EN 55032 Class B EMI 규격을 충족해야 하는 경우에는, 데이터시트에 제안된 대로 외부 필터용 커패시터와 인덕터를 추가해 주셔야 합니다. 필터 회로 예제는 데이터시트에 도식으로 나와 있습니다.

제프: 잘 알겠습니다. 그럼 안전 규격 인증은 어떻게 되어 있나요?

루이스: R-78K 시리즈는 **IEC/EN 62368-1 안전 규격에 대해 사전 인증(pre-certified)**을 완료했습니다. 따라서 대부분의 일반 산업용 애플리케이션에서 바로 사용하실 수 있습니다.

제프: 완전한 솔루션인데다가 안전 규격까지 미리 확보되어 있다니 정말 반가운 소식이네요. 이 밖에 눈여겨볼 만한 스펙이 또 있을까요?

루이스: 네, 하나 더 강조하고 싶은 부분이 동작 온도 범위입니다. R-78K 시리즈는 주변 온도 최대 90°C 환경에서도 사용 가능하도록 설계되어, 비교적 가혹한 온도 조건에서도 신뢰성 있게 동작합니다.

제프: 아주 인상적이네요. 그럼 이제 두 번째 신제품 시리즈인 RSK로 넘어가 보겠습니다.

루이스: 좋습니다. RSK 시리즈는 2W 절연형 DC/DC 레귤레이터로, 5V 고정 출력을 제공하며 수지 몰딩된 SIP8 패키지를 사용합니다. 특히 8:1이라는 매우 넓은 입력 전압 범위를 제공하고, R-78K 시리즈와 마찬가지로 최대 36V 입력까지 지원합니다. 그리고 R-78K와 동일하게 **외부 부품 없이 사용할 수 있는 ‘완전 솔루션’**입니다.

제프: 절연형이라고 하셨는데, 절연 내력(아이솔레이션)은 어느 정도인가요?

루이스: RSK 시리즈는 DC 3kV/1분, 또는 AC 1.5kV/1분의 절연 내력을 보증합니다.

제프: 좋네요. 데이터시트를 보면 AC와 DC 절연 내력이 따로 표기되어 있던데, 그 이유는 무엇인가요?

루이스: AC 전압의 경우, 트랜스포머 권선 간의 정전 용량 성분을 통해 흐르는 AC 누설 전류 때문에 DC보다 트랜스포머에 더 큰 스트레스를 줍니다. 그래서 AC 정격과 DC 정격을 구분해서 표기합니다. 두 값을 보다 직관적으로 비교하실 수 있도록, RECOM 웹사이트에는 **AC/DC 절연 등가값을 계산해 주는 ‘아이솔레이션 계산기’**도 제공하고 있습니다.

제프: 아주 유용한 도구네요. 기술 팁 감사합니다. 다시 RSK 시리즈 이야기로 돌아가 보죠. 다른 특징들도 소개해 주시겠어요?

루이스: 물론입니다. RSK 시리즈는 –40°C부터 +85°C까지의 넓은 온도 범위에서 전부하(full load) 동작이 가능하다는 점이 큰 장점입니다. 또 하나, 최대 약 88.5%에 이르는 효율 역시 이 출력 클래스에서는 상당히 좋은 수치입니다. 표준 기능으로는 자동 복구(auto-recovery) 기능이 있는 연속 단락 보호와 온/오프 제어 핀이 포함되어 있습니다.

제프: 정말 이상적인 스펙 구성이네요. 마지막으로 인증 관련해서 여쭤보겠습니다. RSK 시리즈는 UL 인증도 받았나요?


루이스: 네, 그렇습니다. RSK 시리즈는 UL 62368-1 인증을 획득했으며, IEC/EN 62368-1 안전 규격도 충족합니다.

제프: 훌륭합니다. 정리해 보면, R-78K 시리즈와 RSK 시리즈 모두 가격 경쟁력, 넓은 입력 전압 범위, 보호 기능, 그리고 안전 인증까지 갖춘 정말 매력적인 솔루션이네요. 루이스, 오늘 설명해 주셔서 감사합니다. 이상으로 이번 RECOM Powerful Podcast 에피소드를 마치겠습니다. 다음 시간에는 RECOM의 또 다른 흥미로운 주제와, 그 제품이 제공할 수 있는 이점에 대해 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 제품 샘플 요청이나 가격 정보가 필요하시면 지역 영업 매니저에게 문의해 주세요. 기술적인 질문이나 지원이 필요하시면 애플리케이션 엔지니어 팀이 항상 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 이메일은 techsupportamericas@recom-power.com 입니다. 그럼 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 그리고 잊지 마세요 — RECOM이 여러분의 제품에 전력을 공급합니다!
용도
  Series
1 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
2 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
  • Efficiency up to 95%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
3 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Focus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
4 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
  • 8:1 wide input voltage range
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • No minimum load required