양방향 AC/DC 전원 공급장치

양방향 전원 공급장치
  • Power supplies from 2kW up to 11kW
  • Designed for ground mobile or industrial automation use
  • Input/Output: 3AC input with active PFC
  • Output/Input: High or low voltage DC
  • High efficiency and power factor
RECOM의 양방향 AC/DC 전원 공급장치는 지능형 에너지 관리, 회생 전력 및 첨단 배터리 에너지 저장 시스템을 위해 설계되었습니다. 이 컨버터는 에너지를 양방향으로 전달할 수 있어 비용과 공간을 크게 절감하는 동시에 시스템 전체 효율을 높일 수 있습니다. 중간 에너지 저장이 필요한 EV 인프라부터 산업용 에너지 회수 시스템까지, RECOM은 최신 계통 연계 애플리케이션에 필요한 유연한 고출력 아키텍처를 제공합니다.

RECOM의 플랫폼 기반 설계는 CLLC 및 위상 천이 풀브리지(PSFB)와 같은 최적화된 토폴로지를 적용하여 특정 변환비에 맞는 최적의 성능을 구현합니다. CLLC는 배터리 전압과 PFC 버스 전압이 유사한 애플리케이션에 적합하고, PSFB는 48V 또는 800V DC 시스템처럼 전압 차이가 큰 경우에 적합합니다. RECOM의 모듈형 설계를 통해 산업, 운송 및 에너지 저장 분야의 특수 요구사항에 맞춰 솔루션을 신속하고 비용 효율적으로 변경할 수 있습니다.

아래 제품표에서 토폴로지, 전압 범위 및 전력 레벨에 따라 적합한 양방향 전원 공급 솔루션을 확인해 보십시오.
Series Type 설명
MAB1256-CB-X-V3
MAB1256-CB-X-V3
신규
UPS Bidirectional Power Supplies 1AC/DC Online UPS unit with multiple Output
SAB6000-3F
신규
Bidirectional Battery balancer 6kW bidirectional 3AC/DC for Cell Formation / Battery charging
Attributes Bidirectional Power Supplies
AC/DC or DC/DC
Power (W) up to 10000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single, bidirectional
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 3-300 DC
Iout (A) 0-80 charging
Iin (A) 0-40A discharge
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 62368, EN61010, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

자주 묻는 질문

양방향 전원 공급장치는 배터리 충·방전, 에너지 회수 시스템 및 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)처럼 양방향 에너지 흐름이 필요한 애플리케이션에 필수적입니다. 회생 전력을 활용해 시스템 전체 효율을 높이고 에너지 손실을 최소화할 수 있어 EV 인프라에서 활용이 확대되고 있습니다.
기존 전원 공급장치는 한 방향으로만 전력을 전달하지만, 양방향 컨버터는 전력을 공급하는 동시에 흡수할 수도 있습니다. 이를 통해 회생 운전, 배터리 밸런싱 및 최신 전력 시스템의 지능형 에너지 관리가 가능합니다.
대표적인 양방향 토폴로지에는 CLLC와 위상 천이 풀브리지(PSFB)가 있습니다. 최적의 토폴로지는 배터리 전압과 DC 버스 전압의 관계, 시스템 전체 효율 및 애플리케이션 요구사항에 따라 결정됩니다.
네. RECOM의 플랫폼 기반 설계는 빠르고 비용 효율적인 사양 변경이 가능하도록 개발되었습니다. 전압 범위, 전력 레벨 및 기구 형상을 조정하여 산업, 운송 및 에너지 저장 분야의 개별 요구사항에 대응할 수 있습니다.