RECOM은 많은 전기 이동장치 응용 분야의 전력 변환 필요성을 충족하는 광범위한 AC/DC 및 DC/DC 컨버터를 제조합니다.
조절형 DC/DC 컨버터의 RMOD 시리즈(그림 2)는 HV 트랙션 배터리로 저전압 네트워크를 공급하기 위해 오프하이웨이 전기차 와 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다. RMOD 제품은 특히 견고하고 컴팩트하며 밀폐된 장치입니다. 섀시에 장착할 수 있는 300W에서 600W까지의 다양한 솔루션을 제공하므로 냉각팬이 필요하지 않습니다. 최대 120VDC의 더욱 광범위한 입력 전압 덕분에 RMOD 시리즈는 공칭 24V~96V의 배터리 구동 시스템을 갖춘 전기차에 이상적입니다.
많은 오프하이웨이 전기차의 한 가지 특징은 전자 모듈 요소로부터의 보호가 부족하다는 것입니다. RMOD 시리즈는 방수 및 방진 하우징 구조 덕분에 보호 인클로저가 필요하지 않으며, 기계적 및 열적으로 섀시(즉, 차량의 모든 곳)에 직접 연결할 수 있습니다. 따라서 가장 불리한 조건에서도 안정적으로 작동합니다.
DC/DC의 RMOD 시리즈에는 300W, 400W 및 두 개의 600W 버전이 포함됩니다.
RMOD600-W 는 입력 범위 33.6V~96V(125V/5분)에 24V 출력을 제공하고,
RMOD600-EW 는 13V 출력에 광범위한 연속 입력 범위 33.6V~125V를 제공합니다. 두 버전 모두 최대 5분 동안 24V까지 낮게 작동됩니다. RMOD 제품군은 2.5kVDC로 절연되며 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 인증을 받았습니다. 이는 주변 온도 85°C까지 정격 감소 없이 베이스플레이트 냉각 작동이 가능하도록 설계되었습니다.
RMOD 시리즈의 모든 제품은 먼지 및 수분 침투에 대해 IP67, RMOD400/600의 경우 IP69K까지 밀폐되며, 온도 순환, 충격 및 내구성, 습도/열 순환, 진동, 기계적 충격, 염수 분무에 대한 저항성으로 EN 60068 인증을 받았습니다. RMOD 시리즈는 이러한 인증 및 종합적인 전기 보호 기능 덕분에 오프하이웨이 전기차와 같은 까다로운 응용 분야에서 노출된 영역에 장착하기에 이상적이지만, 산업용 소재 취급 장비에도 적합합니다.