2021. 10. 13
RECOM은 SOIC16 DC/DC 컨버터 제품군에 1W 및 0.5W 옵션을 추가합니다.
RECOM에서는 DC/DC 컨버터 범위를 가치를 월등히 높인 새로운 SOIC16 패키지까지 확장했습니다. 입력은 5V(4.5-5), 정격 출력은 0.5W (R05C05TE05S) 또는 1W (R05CTE05S)의 세미-레귤레이티드 5V입니다. 전체 온도 범위에 걸쳐 라인 및 로드 레귤레이션 값이 표시되어 있으며, 최소 부하 사용 조건이 없으므로 부하 사용량이 적은 분야에 이상적입니다.
두 컨버터 모두 8mm 이상의 입출력 공간거리와 연면리를 유지하고 있으며 절연 정격은 3kVDC/1분(기본)이고 디레이팅을 적용하면 -40°C에서 125°C까지의 온도에서 작동합니다. 절연 캐패시턴스는 7pF에 불과합니다. 단락, 과전류, 과온 및 입력 저전압에 대한 보호 기능이 포함되어 있으므로 높은 수준의 신뢰성과 견고성을 요구하는 애플리케이션에 매우 적합합니다. 또한 EMI 수준은 더 비싼 경쟁 제품에 비해 매우 낮습니다.
SOIC16 패키지의 풋프린트는 10.35mm x 7.5mm에 불과하며 높이는 2.5mm 이므로 공간이 부족한 회로 디자인에 적합합니다. 두 컨버터는 핀이 호환되므로 필요한 경우 0.5W에서 1W로 업그레이드가 가능합니다. 또한 원격 켜기/끄기 제어핀 및 보강된 절연 기능이 포함된 상위 사양의 RECOM R05CT05S와도 핀이 부분적으로 호환됩니다.
두 가지 제품군의 용도는 절연된 COM 포트 전원 공급 장치, 게이트 드라이브 전원, 전류 감지/스마트 미터링, 의료기기, 산업용 PLC(I/O), IoT/IIoT용 센서를 포함됩니다.
RECOM의 DC/DC 제품 매니저인 Matthew Dauterive에 따르면 "새로운 DC/DC는 높은 사양의 SOIC16 컨버터 기능이 모두 필요하지 않은 경우에 적합한 낮은 가격의 대체품입니다. 그렇더라도 이 컨버터는 최고의 신뢰성을 갖춘 생산시설에서 최첨단 트랜스포머 제조 기술에 따라 생산되므로 높은 신뢰도가 필요한 분야에 적용하기 적합합니다."라고 합니다.