Neue kostengünstige SOIC16 DC/DC-Reihe

RxxCTExxS und RxxC05TExxS
RECOM erweitert ihre SOIC16 Familie von DC/DC-Wandlern um 1 W und 0,5 W Optionen

RECOM hat das Angebot an DC/DC-Wandlern im SOIC16-Gehäuse um neue Versionen erweitert, die ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die Bauteile verfügen über 5 V-Eingänge (4,5-5,5 V) und einen halbgeregelten 5 V-Ausgang mit einer Nennleistung von 0,5W (R05C05TE05S) bzw. 1W (R05CTE05S). Die Werte für die Netz- und Lastregelung sind über den gesamten Temperaturbereich spezifiziert, und es gibt keine Mindestlastanforderung, was die Bauteile ideal für Anwendungen macht, die mit geringer Last arbeiten.

Beide Bauteile haben einen Isolationswert von 3 kVDC/1 min (Basis) mit einer Kriech- und Luftstrecke von mehr als 8 mm zwischen Eingang und Ausgang und arbeiten bei Temperaturen von -40°C bis 125°C mit Derating. Die Isolationskapazität beträgt nur 7pF. Die Schutzfunktionen umfassen Kurzschluss, Überstrom, Übertemperatur und Eingangsunterspannung, wodurch sich die Bauteile hervorragend für Anwendungen eignen, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Robustheit erfordern. Auch die EMI-Werte sind im Vergleich zu teureren Konkurrenzprodukten besonders niedrig.

Das SOIC16-Gehäuse hat eine Grundfläche von nur 10,35 mm x 7,5 mm und ein Profil von 2,5 mm und eignet sich damit perfekt für platzbeschränkte Designs. Die beiden Bauteile sind pin-kompatibel und ermöglichen bei Bedarf zukünftige Upgrades von 0,5 W auf 1 W. Die DC/DC-Wandler sind auch teilweise pin-kompatibel mit dem höher spezifizierten RECOM R05CT05S, der Funktionen wie Remote On/Off und verstärkte Isolierung bietet.



Zu den Anwendungen der beiden Baureihen gehören isolierte COM-Port-Stromversorgungen, Gate-Drive-Stromversorgung, Strommessung/Smart Metering, medizinische Geräte, industrielle SPS (I/O) und Sensoren für IoT/IIoT.

„Diese neuen DC/DCs sind eine kostengünstige Alternative, wenn nicht alle Funktionen unserer SOIC16-Bauteile mit höherer Spezifikation benötigt werden“, kommentiert Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager von RECOM. „Trotzdem werden sie mit demselben automatisierten Prozess und einer fortschrittlichen Transformator-Fertigungstechnologie hergestellt, um höchste Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen zu gewährleisten“.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxC05TExxS Series
Fokus
  • Compact 10.35 x 7.5mm SMD package
  • Low profile (2.5mm)
  • 3kVDC/1min isolation
  • Low EMI emissions
2 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
Fokus
  • Compact 10.35 x 7.5mm SMD package
  • Low profile (2.5mm)
  • 3kVDC/1min isolation
  • Low EMI emissions