新增高性价比SOIC16 DC/DC转换器

RxxCTExxS和RxxC05TExxS
RECOM为SOIC16系列DC/DC转换器新增了1W和0.5W版本。

RECOM对采用SOIC16封装的DC/DC转换器系列进行扩展,推出了能够提供更高价值的新版本。这些模块具有5V (4.5-5.5V) 输入和半稳压5V输出,额定功率为0.5W (R05C05TE05S) 或1W (R05CTE05S) 。线性调整率和负载调整率的数据在全温度范围内,无最低负载要求,因此非常适用于轻负载运行模式。

两种版本的隔离电压均为3kVDC/1分钟(基础型),输入/输出爬电距离和电气间隙大于8mm,在-40°C至125°C温度范围内降额运行。隔离电容仅7pF。保护功能包括短路、过流、过热和输入欠压保护,因此模块非常适合对可靠性和坚固性要求较高的应用。EMI水平与更昂贵的同类产品相比也特别地低。

SOIC16封装面积仅10.35mm x 7.5mm,2.5mm 超薄厚度,非常适合空间受限的设计。两个版本引脚兼容,因此如有需要将来可从0. 5W升级到1W。DC/DC还与更高规格的RECOM R05CT05S部分引脚兼容,包括远程开/关和增强隔离等功能。

两个版本可以应用在包括隔离式COM端口、栅极驱动、电流感测/智能测量、医疗设备、工业PLC (I/O)和IoT/IIoT传感器中。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示:「在不需要用到更高规格SOIC16模块的全部功能时,这些新型DC/DC转换器是降低成本的最好选择。即便如此,它们仍然采用先进的变压器制造技术,并由相同的自动化工艺制造而成,因此可以在关键应用中实现最高可靠性。」
  系列
1 RECOM | RxxC05TExxS Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
重点
  • 紧凑型 10.35 x 7.5 mm SMD 封装
  • 薄型设计 (2.5 mm)
  • 3 kVDC/1 min 隔离电压
  • 低 EMI 辐射
2 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
重点
  • 紧凑型 10.35 x 7.5 mm SMD 封装
  • 薄型设计 (2.5 mm)
  • 3 kVDC/1 min 隔离电压
  • 低 EMI 辐射