レポート

本ウェブサイトのこのセクションでは、RECOM および外部サイトからのレポートをご確認いただけます。レポートのテーマは電源コンバータ関連で、高 dV/dt ストレス下におけるゲートドライブ用 DC/DC コンバータの絶縁特性評価から、電源装置に適用する適切な安全規格の選定ガイドラインまで広くカバーしています。より詳細な技術情報については、当社のホワイトペーパー、ケーススタディ、FAQ(よくある質問)、およびスティーブ・ロバーツ著の「AC/DC、DC/DC 及び EMC ブックオブノウレッジ(知識ブック)」をご参照ください。

AC/DC・DC/DC コンバータ:標準的な電源ソリューションと応用

本レポートでは、電子システム設計における AC/DC コンバータと DC/DC コンバータの機能について詳細に解説します。医療、産業、モビリティ、IoT(モノのインターネット)などの一般的な応用分野におけるコンバータの種類と用途をご紹介します。

カスタム電源ソリューション:AC/DC 及び DC/DC 設計

AC/DC および DC/DC 電源装置の市場は多様性に富み、そのバリエーションは非常に豊富です。本レポートでは、AC/DC および DC/DC 電源装置の設計における主要な考慮事項、ならびに市販のオフザシェルフ(標準品)ソリューションでは要件を満たせない場合がある理由について解説します。

高出力スイッチング電源(SMPS):応用分野と設計

本レポートでは、高出力 SMPS(スイッチングモードパワーサプライ)設計の主要な市場と応用分野、最適なトポロジー(回路構成)、シリコンが必ずしも最良の選択肢ではない理由、冷却システムの選択肢の概要、主要な規制、および RECOM の高出力設計における専門知識について学ぶことができます。

ゲートドライバ用絶縁型 DC/DC コンバータの部分放電試験

ワイドバンドギャップ(WBG)半導体や高度なシリコントランジスタ技術により、非常に高い dv/dt(電圧変化率)および di/dt(電流変化率)スルーレートを持つ高速スイッチングが可能になりました。これらのストレスは、ゲートドライバーに絶縁電源を供給するために使用される DC/DC コンバータの絶縁バリア(絶縁層)にどのような影響を与えるのでしょうか?

電源装置の安全規格選定ガイドライン

本ガイドラインは”ベストプラクティス(最良の実践方法)”に基づき、電源装置の基本安全に関する要件にのみ焦点を当てています。製造業者の技術スタッフや経験豊富なユーザーが意思決定を行う際の参考資料として作成されたものです。