DCモーターの欠点の1つに、起動電流または突入電流が高いことが挙げられます。DCモーターは動作時に内部で逆起電力(電磁力)を生成し、全体の駆動電流を減らす働きをします。この逆起電力はファラデーの電磁誘導の法則から生じるもので、発電機と非常によく似たモーターの構造上、避けられないものです。  生成された逆起電力は駆動起電力と逆向きに働き、その差分がモーターが実際に生み出すことのできる仕事量となります。

 
 
    
    
    
    
| パラメータ | モデル | 出力電圧 | OVPレベル | 
|---|---|---|---|
| 過電圧保護 (ヒカップモード) | RACM140E-12SK | 12V | 30V | 
| RACM140E-15SK | 15V | 30V | |
| RACM140E-24SK | 24V | 40V | |
| RACM140E-36SK | 36V | 48V | |
| RACM140E-48SK | 48V | 65V | 
 
| Series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | RACM140E-K 
Focus
 | 
 | 
 |