Eモビリティアプリケーションに最適な1x1インチパッケージの低コスト8W DC/DCコンバータ

RECOM REC8Eシリーズ
RECOMは、48V Li-ionバッテリーとLV 148規格に適合する1x1インチパッケージの低コスト8W DC/DCコンバータのREC8Eを発表します。入力範囲は、20-60VDCを含む3種類です。

RECOMは、バッテリー駆動のアプリケーション向けに特別に開発された低コスト・高効率のREC8Eシリーズ8W DC/DCコンバーターを発売します。9-18V(12Vシステム)、18-36V(24Vシステム)および20-60V(48Vシステム)の3つの入力電圧範囲が利用可能で、20-60V入力は電気自動車の48V Li-ion電圧に対するLV 148要件に適合します。低電圧ロックアウト機能により、バッテリ電圧が安全レベルを下回った場合にコンバータを自動的にスイッチオフし、深刻な放電損傷を防止します。完全に保護され厳密に安定化された5V、9V、12V、15V、+/-12Vおよび+/- 15Vの出力電圧が利用可能で、-40℃〜+ 75℃の広い温度範囲でディレーティングなしの高容量性負荷を駆動可能です。オン/オフ制御ピンが標準装備されており、シャットダウンモードで電源電流を0.7mA未満に低減します。

REC8EのEMIは非常に低く、シンプルで低コストの外付け部品だけでEN 55032クラスAまたはBの放射規制に準拠します。絶縁定格は1.6kV/1分で、UL/IEC/ EN 62368-1に準拠しています。

REC8Eは、高密度PCBに適した業界標準1インチx 1インチの低背非金属パッケージで提供されます。

RECOMのイノベーションマネージャーであるSteve Roberts氏は、次のようにコメントしています。「Econolineシリーズへ追加されたこの新製品は、パフォーマンスと価値が高水準で融合されたもので、Eモビリティ、一般産業機器、テストおよび測定アプリケーションにおける48V Li-ion入力に最適です」。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | REC8E Series | DC/DC, THT, 8 W
NRND
  • 8W in a compact 1x1” package
  • 2:1 input voltage range
  • 12, 24, and 48VDC nominal voltage options
  • UL/IEC/EN62368-1 + IEC60950-1 (pending)