Stromversorgungen für Haus- und Gebäudeautomation

Leistungs-, Eingangsspannungs- und Gehäuseoptionen passend für sämtliche Smart Home und Gebäudeautomationsanwendungen

Moderne Smart Homes und automatisierte Gewerbegebäude sind auf dauerhaft verfügbare Stromversorgungen mit geringer Standby-Leistungsaufnahme angewiesen, um komplexe Netzwerke aus Sensoren, Aktoren, intelligenten Schaltern, HLK-Steuerungen (HVAC) und Sicherheitskomponenten zuverlässig zu betreiben. RECOM bietet ein vielseitiges Portfolio an AC/DC-Stromversorgungen, die speziell auf maximale Platzersparnis, minimale Leerlaufleistungsaufnahme und die Einhaltung internationaler Normen für Wohngebäude sowie industrielle Gebäudeleittechnik (BMS) ausgelegt sind.

Erhältlich als vergossene Miniaturmodule, Open-Frame-Ausführungen, kabelgebundene Varianten sowie Hutschienen-Netzteile, liefern diese Stromversorgungsmodule Ausgangsleistungen von 2W bis zu 1,5kW Spitzenleistung. Dank weiter Eingangsspannungsbereiche (einschließlich 100 VAC, 277VAC und 480VAC Außenleiterspannung), geringer Standby-Leistungsaufnahme gemäß Ecodesign Lot 6 sowie Konformität mit den Sicherheitsnormen IEC/EN 60335-1 (Haushaltsgeräte) und UL/IEC/EN 62368-1 (Industrie- und IT-Anwendungen) vereinfachen RECOM-Stromversorgungen die Schaltungsentwicklung und erleichtern die weltweite EMV-Zertifizierung.

Miniatur-Netzteile für Smart Home-Automationssysteme

Intelligente Geräte für den Wohnbereich – beispielsweise Wandthermostate, Unterputz-Smart-Schalter, intelligente Lichtsteuerungen oder motorisierte Jalousien – benötigen äußerst kompakte AC/DC-Stromversorgungsmodule, die in begrenzte Installationsräume wie Unterputzdosen oder kompakte Kunststoffgehäuse integriert werden können.

Hauptmerkmale:

  • Ultrakompakte Bauformen: Miniaturmodule für die Leiterplattenmontage, Varianten mit Anschlussleitungen (Flying Leads) sowie Schraubklemmen-Ausführungen, die speziell für die Montage hinter Standard-Wandschaltern oder in Unterputzdosen entwickelt wurden.
  • Geringe Standby-Leistungsaufnahme und hoher Wirkungsgrad: Entwickelt zur Einhaltung der Anforderungen an besonders niedrige Standby-Verluste, sodass vernetzte IoT-Geräte im Ruhezustand nur minimale Leistung aufnehmen.
  • Sicherheitskonformität für Haushalt, Industrie und Gebäude: Zertifiziert nach IEC/EN60335-1 (Haushaltsgeräte), IEC/EN61558 (Transformatoren), UL/IEC/EN62368-1 sowie NEC Class 2 bzw. LPS (Limited Power Source) für einen sicheren Betrieb ohne permanente Überwachung.
  • Formfaktor: gekapselt und/oder Open-Frame
  • Leistungsbereich: 2W bis 300W (Peak)
  • Eingangsspannung 100VAC bis 240VAC (nominal)
  • Eingangsoptionen von 277VAC/480VAC
  • Typischer Umgebungstemperaturbereich: -40°C bis +80°C
  • Erfüllen Sicherheits- und EMV-Normen für Anwendungen in der Gebäudeautomation
  • Optionen für die Leiterplattenmontage/fliegende Leitungen/Schraubklemmen
  • Best-in-Class-Miniaturformfaktoren
  • Kosteneffizient und zuverlässig
  • LPS & NEC Klasse 2 begrenzte Leistung
Miniatur-Netzteile für Smart Home-Automationssysteme Bild

Miniatur-Netzteile für Smart Home-Automationssysteme

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
6 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
7 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
8 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
Fokus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
9 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Fokus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
10 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Fokus
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
11 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
12 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
Fokus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
13 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
14 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
15 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 Connector, Push-in Terminal
16 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
17 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Fokus
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
18 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
19 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
20 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus Neu
40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, Connector
21 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Fokus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
22 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
Coming Soon
150 80 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8 4.2 Connector

Stromversorgungen für gewerbliche und industrielle Gebäudeautomation

Gebäudeautomation, Energiemanagement und intelligente Bürogebäude arbeiten unter deutlich anspruchsvolleren elektrischen Bedingungen als Wohngebäude. Diese Anwendungen erfordern robuste AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteile und Chassis-Netzteile, die starke Netztransienten und erhöhte Netzspannungen bis 277VAC zuverlässig bewältigen.

Hauptmerkmale:

  • Für Überspannungskategorie III (OVC III) ausgelegt: Viele Module wurden nach OVC III geprüft und zertifiziert. Dadurch können sie direkt in Hauptverteilungen und Gebäudenetzanschlüssen installiert werden, ohne zusätzliche externe Überspannungsschutzkomponenten zu benötigen.
  • Flexible Montageoptionen: Verfügbar als Leiterplattenmodule, kabelgebundene Varianten, Push-In-Klemmen sowie schlanke DIN-Schienen-Ausführungen für eine schnelle Installation in HLK-Schaltschränken, Aufzugsteuerungen und Beleuchtungsverteilungen.
  • Erweiterter Temperaturbereich: Zuverlässiger Betrieb bei Umgebungstemperaturen von −40°C bis +80°C, wodurch ein dauerhafter Einsatz in unbeheizten Technikräumen oder Außensteuergehäusen möglich ist.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
2 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
3 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Fokus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
4 RECOM | RAC20-K/277/NE/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output
Fokus
20 85 - 305 12, 24 4 Wired
5 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
Fokus
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal
6 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Fokus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
7 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Fokus Neu
3000 90 - 264 24 to 28, 33 to 40, 42 to 53.5 4 Connector/Screw Terminal
8 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus Neu
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
9 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus Neu
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
10 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
11 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
12 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus Neu
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail
13 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
14 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
15 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
16 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired

Häufig gestellte Fragen

Stromversorgungen der Überspannungskategorie III (OVC III) sind dafür ausgelegt, höhere Überspannungen und elektrische Transienten direkt an der Hauptstromverteilung eines Gebäudes zu bewältigen. Durch den Einsatz eines OVC-III-zertifizierten Moduls können externe Überspannungsschutzgeräte entfallen, wodurch sich sowohl die Gesamtkosten als auch der Platzbedarf in Schaltschränken für Gebäudeleittechnik reduzieren.
Komponenten für Smart Homes und die Hausautomation müssen häufig zusätzlich zur Norm IEC/EN 62368-1 auch die Anforderungen der IEC/EN 60335-1 für Haushaltsgeräte erfüllen. Ebenso wichtig ist die Einhaltung der Anforderungen nach NEC Class 2 oder LPS (Limited Power Source), um Brand- und Stromschlagrisiken in beengten Unterputzinstallationen zu minimieren.
Ja. RECOM bietet flache, vergossene Module mit Anschlussleitungen (beispielsweise Modelle der RAC-Serie mit Flying Leads), die mit ihren kompakten runden oder rechteckigen Bauformen speziell dafür entwickelt wurden, direkt hinter Lichtschaltern oder in Standard-Unterputzdosen nach europäischem oder nordamerikanischem Standard installiert zu werden.
Viele Sensoren und Aktoren bleiben zwar eingeschaltet, sind jedoch die meiste Zeit inaktiv und verbrauchen dabei kontinuierlich Strom. Ein Garagentoröffner beispielsweise muss rund um die Uhr betriebsbereit sein, wird aber möglicherweise nur zweimal am Tag verwendet. Die EU-Ökodesign-Richtlinie (Lot 6) schreibt verbindliche Mindestanforderungen an die Energieeffizienz vor, um die Umweltbelastung und den Stromverbrauch von Netzteilen im Standby- oder Aus-Zustand zu reduzieren. RECOM-Netzteile für die Haus- und Gebäudeautomation erfüllen oder übertreffen die Anforderungen nach Ökodesign Lot 6 – so nimmt beispielsweise die Serie RAC03E-K/277 im Standby-Betrieb (Ausgang aktiv, aber ohne Last) weniger als 75mW auf.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.