Wie kann RECOM angesichts dieser Marktdynamik helfen? Mit 100.000 Kunden weltweit führt unser Gesamtvolumen dazu, dass RECOM bei seinen Lieferanten als Großabnehmer eingestuft wird. Unsere Kaufkraft ermöglicht es uns, aktive und passive Komponenten direkt von Lieferanten zu beziehen und von den genannten Vorteilen zu profitieren. Zudem können wir Pufferbestände für die in unseren Leistungsmodulen eingesetzten Komponenten aufbauen.
Wir haben unsere Kaufkraft genutzt, um den Bestand an schwer erhältlichen Leistungsmodulen in den gängigsten Konfigurationen deutlich zu erhöhen. Das Ergebnis ist eine verbesserte Verfügbarkeit und kürzere Vorlaufzeiten im Vergleich zu gleichwertigen Modulen anderer Anbieter.
RECOM bietet DC/DC-Leistungsmodule der Familien
RPL,
RPX und RPY zur sofortigen Lieferung an. Es handelt sich um Abwärtswandler mit integrierten Induktivitäten in kompakten oberflächenmontierten Gehäusen. Die Geräte sind vollständig gegen Dauerkurzschlüsse, Ausgangsüberstrom und Übertemperatur geschützt. Dank ihrer hohen Strombelastbarkeit und geringen Baugröße eignen sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Bildgebungssysteme, verteilte Stromversorgungsarchitekturen, tragbare Telekommunikationsgeräte und industrielle Anwendungen.
Die RPX-Familie bietet Leistungsbereiche von 5W bis 20W mit Ausgangsströmen von 0,5A bis 4A. Der RPX-1.0 verfügt beispielsweise über einen Eingangsbereich von 4VDC bis 36VDC, sodass 5V, 12V oder 24V Versorgungsspannungen verwendet werden können. Die Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen von 0,8VDC bis 30VDC eingestellt werden. Der Ausgangsstrom beträgt bis zu 1A und ist vollständig gegen Dauerkurzschlüsse, Ausgangsüberstrom und Übertemperatur geschützt.
Die RPL-Familie von 15W-Wandlern verwendet ein kompaktes, 3mm x 3mm x 1,45mm großes, thermisch verbessertes LGA-Gehäuse. Der
RPL-3.0 verfügt beispielsweise über einen Eingangsbereich von 4VDC bis 18VDC, sodass 5V und 12V Versorgungsschienen genutzt werden können. Die Ausgangsspannung kann von 0,8VDC bis 5,2VDC eingestellt werden. Der Ausgangsstrom beträgt bis zu 3A.
Der
RPY-1.5Q ist ein 7,5W AEC-Q100-qualifizierter Konstantstromquellen-Buck-Regler mit integrierter Induktivität für den Betrieb von Hochleistungs-LEDs. Ein kompletter
LED-Treiber kann in einem kompakten, 3mm x 5mm x 1,6mm großen, thermisch verbesserten QFN-Gehäuse mit einem maximalen Ausgangsstrom von bis zu 1500mA realisiert werden, der über einen externen Messwiderstand eingestellt wird. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 4VDC bis 36VDC, sodass 5V, 12V oder 24V Versorgungsspannungen verwendet werden können. Der Ausgang ist vollständig gegen Dauerkurzschlüsse, Eingangsunterspannung, Ausgangsüberstrom und Übertemperatur geschützt. Eine Fehleranzeige signalisiert eine thermische Abschaltung oder einen LED-Unterbrechungs-/Kurzschlusszustand.
Zu den Anwendungen im Automobil- und Industriebereich zählen dimmbare LED-Beleuchtung, sichtbare oder IR-LED-Beleuchtung für Drohnen und Roboterkamerasysteme sowie präzise Hochstrom-CC-Quellen für
Test- und Messzwecke.