RECOM制造各种标准和定制的DC/DC和AC/DC转换器,功率范围从1W以下到数十kW不等,同时还提供多种格式的开关稳压器、LED驱动器、IC、变压器和分立器件解决方案。公司总部位于奥地利格蒙登,拥有最先进的物流研发中心和实验室,并得到全球分销网络的支持。RECOM已成为高质量、诚信、创新和优质客户服务久负盛名的品牌。
1-Stop Shop for all your AC/DC and DC/DC power solution needs
提供广泛电源管理应用中重要且高效的电源,从而进一步提升现有和未来的技术。
提供一个可以简化和加速新电源应用的开发过程的工作环境,从而确保个人专业发展。
RECOM 的产品覆盖所有常见电源电压,最高可达 528 VAC,额定功率从 1 W 到数十千瓦不等。我们的产品支持加固封装、PCB 安装、有线和机箱安装、低成本开放式框架安装、DIN 导轨安装等。
产品不仅涵盖所有常见输出电压,并且符合国际 EMC 和安全标准,包括医疗、工业、测试和家居等领域的标准,具体取决于产品型号。
非稳压或稳压转换器功率从 0.5 W 到 600 W 不等,具有标准、宽或超宽多种输入范围。产品采用封装/模塑设计或 SIP/DIP 形式的开放式框架。
输出电压范围从 3.3 到 54 VDC,隔离电压高达 20 kV。产品提供全面保护,并已通过医疗、工业、测试和家居标准认证,具体取决于产品型号。
非隔离式 DC/DC 转换器,采用开放式框架、封装/模塑设计、SIP 和 DIP 封装形式,具有 0.9 到 24 VDC 的固定和可调输出电压,额定电流从 0.5 到 50 A,效率高达 99%。具有市场领先的功率密度和超薄外形,并通过医疗、工业和汽车应用的认证,具体取决于产品型号。
RECOM Power Systems 专门生产大功率 AC/DC 和 DC/DC、电池充电器、逆变器和功率因数校正装置。产品已经过认证,可应用于军事、铁路和工业等高可靠性应用。
RECOM 所有产品均由办事处、分销商和代理商构成的全球网络提供支持,且在任何设计阶段均有应用工程师提供专业知识,此外还提供样品和评估板。我们提供最先进的测试设施,用于在系统调试和合规前的 EMC 测试中为客户提供支持。