能量采集

“能量采集”是指从外部环境能源(如光、热、运动或电磁场)中收集能量,并将其以电能形式储存在电池或电容器中以备以后使用。基本原理是,采集持续供应的低水平能量,提供短期的高能量输出。存储的能量通常用于向低功率无线电子设备供电,例如微处理器、传感器或网络通信设备等。

紫外线和可见光的电磁光谱

图 1:紫外线和可见光的电磁光谱

环境中最常见的能源包括:

光伏

即使在室内,太阳能电池也可以通过吸收光子产生可供利用的电力。在 100 Lux 照度下,光伏电池的开路直流输出电压约为 500 V–800 mV,但若串联多个电池、使用更大容量的电池或将电池暴露在更强光下,可以产生更高的电压。在重载条件下,输出电压会显著下降,因此应不断调整(追踪)最佳负载(最大功率点),在光照强度出现变化时进行补偿。

热电

如果两个不同导体之间存在温度差异,那么在这两个导体之间将产生电流(这被称为赛贝克效应)。热电发电机 (TEG) 利用这种效应,使用半导体结将环境中的热能转化为电能,从而产生可供利用的直流电能。直流电能与热接点和冷接点之间的温差以及发电机的表面积成正比。

振动

最常见的振动能量采集器使用弹簧质量在固定线圈内移动磁铁,产生交流电。如果将弹簧质量系统调整为与振动的主频率共振,则可以产生大量电能。

质量流量

流动的液体或气体会带动小型涡轮机旋转,产生电力。这种小型涡轮机可以置于汽车空调管道、水管中或外表面上,通过车辆行驶过程中形成的气流或水流产生交流电。涡旋脱落是另一种质量流量能量收集方法,无需旋转部件(见压电能量部分)。

压电

将机械应变转换为高电压、低电流输出,这种输出可作为采集器的能源。例如,压电基座通常与振动的涡旋脱落杆搭配使用,将振动转换为交流电压。

电磁

一种使用天线收集电磁辐射(电场、Wi-Fi 信号、无线电波)并加以利用以产生极低功率(通常为 µW)的设备。用于室内环境。然而,如果在室外环境下使用定向微波束作为辐射源,则可以产生更高功率。

能量采集系统的电子组件:

升压转换器

环境中的大部分能源都能够产生输出电压,但由于电压太低而不能直接使用。因此,需要采用 DC/DC 升压转换器作为采集系统的第一级。升压转换器用于将较低的输入电压提升到更高的电压,然后可以用于为小型电池或超级电容器充电。例如,REH 采集器可将低至 0.05 VDC 的输入电压提升至 4.12 VDC,为充电电池充电;也可以提升至 4.50 VDC,为双电池超级电容器充电(引脚可选)。

系统控制器

系统控制器用于控制储能元件的充电和放电,确保这些元件不会过度充电或过度放电。在负载完全耗尽储能元件中储存的能量时,系统控制器还会生成状态信号和即将断电的警告信号。对于 REH 采集器,控制器还包含备用电池开关,在可用环境能量不足时(例如,在夜间工作的光伏电池),切换到由主电池供电。

降压转换器

储能元件(电池或超级电容器)提供的电压是可变的,并且不受短路保护。降压转换器可将此未经调节的电压有效降至稳定的固定输出电压,而且输出电压受短路保护。REH 采集器内置两个独立的稳压降压转换器,可为应用提供 3.3 VDC 和 1.8 VDC 电压。
Block diagram of REH3.31.8 energy harvester module with source, backup, storage, and application
  系列 主输出电压(V) 输入电压(V) 封装类型
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
重点
12, 15, 24, 5, 9 85 - 305 Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
2 RECOM | REH Series | DC/DC, SMD (pinless), Dual Output
1.71 ‐ 3.47 / 1.8 0.05 - 5 25 pad LGA
3 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 Series | DC/DC, Dual Output
1.71 ‐ 3.47 / 1.8 0.05 - 5 开放式

常见问题解答

Dedicated energy harvesting power management modules like the REH feature ultra-low-voltage boost converters capable of starting up from input voltages as low as 0.05VDC. This enables the system to harvest usable electrical energy from minor thermal gradients (TEGs) or low-light indoor photovoltaic cells.
RECOM energy harvesting controllers support both pin-selectable 4.12VDC profiles for rechargeable micro-batteries and 4.50VDC profiles for two-cell supercapacitor stacks. The integrated controller manages charge and discharge cycles while providing built-in protection against overcharging and deep discharge.
The system controller includes an integrated battery backup switch that automatically transitions the downstream load to a primary non-rechargeable battery (such as a coin cell) whenever ambient energy drops below operational thresholds—ensuring uninterrupted power for wireless sensor nodes during long periods without light or vibration.

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。