일체형: IEC 메인 필터 하우징 내부에 포함된 AC/DC 전원 공급 장치

RECOM RAC05-K/C14 series
RECOM은 AC 전원이 입력되는 표준 IEC 주 전원 필터 내부를 혁신적으로 재 설계했습니다. 이 제품은 안전하고 터치 가능한 DC 출력을 갖추고 있으며 설치가 간편합니다.

RAC05-K/C14 컨버터는 C14 주 전원 필터 케이스를 변경하지 않고 그 내부에 완전한 5W 전원 공급 장치를 장착할 수 있도록 독특하게 설계되어 있으며 가격은 주 전원장치 또는 필터의 가격과 비슷하도록 설정되어 있습니다. 이 컨버터는 표준 IEC "케틀 커넥터" 장착 구멍을 동일하게 사용하므로 설치 시간이 몇 초밖에 걸리지 않습니다. 손으로 만져도 되는 안전한 저전압(SELV)인 3.3V, 5V, 12V, 15V 및 24V DC 출력 전압이 제공되며 과부하 및 과전압으로부터 보호됩니다. 케이스가 금속이므로 단단히 고정할 수 있으며 열 분산 능력이 높고, 디레이팅 없이 -40°C ~ +60°C의 온도에서 작동합니다. RAC05-K/C14는 Raspberry Pi(터치스크린 포함), Arduino, BBC Micro:bit 등의 단일 보드 컴퓨터 전원으로 사용하기 편리하며 CE 마크 및 EN/IEC/UL 인증을 받았습니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.

용도
  Series
1 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-K/C14 Series
Focus
  • Isolated power supply with integrated mains filter
  • Packaged inside of line filter case
  • Safe, touchable DC outputs
  • Easy installation