过滤电源信号很重要
DC/DC 电源设计可以采用多种形式,有直接集成到 PCB 的定制分立设计,也有需要简单设计的即插即用的简单模块。在理想的电源设计中,输出电压的频率或幅度没有变化,输出电压噪声为零。但是要实现这种近乎「完美」的供电需要大量的滤波和稳定电压的硬件,而这些硬件的尺寸和成本都令人望之却步。然而,无论采取何种方法,在电源输入和输出端加上滤波有助于确保您的整个设备在任何工作条件下运作。
所有 DC/DC 电源模块都有简单的集成滤波器,能够对抗一些常见的信号差异并确保模块执行基本功能,但有时电源设计人员自己有增加外部滤波电路的需求。能够让用户采用自己的外部滤波设计为用户提供了决定所需的过滤严格度或灵活度的弹性,这会很大程度影响产品的尺寸、价格和整体设计。例如,一些应用对传导 EMI 非常敏感,在大量使用机电设备的工业环境中这种传导 EMI经常过多。因此,想要在嘈杂的 EMI 环境中使用此类敏感元件的设计人员需要使用大量的电源输入滤波,以确保设备即使出现电源受到干扰也能可靠运行。另一方面,在其他输入稳定且噪声低的应用中,电源模块本身包含的集成输入和输出滤波器就绰绰有余,可以节省成本和电路板空间。
所有 DC/DC 电源模块都有简单的集成滤波器,能够对抗一些常见的信号差异并确保模块执行基本功能,但有时电源设计人员自己有增加外部滤波电路的需求。能够让用户采用自己的外部滤波设计为用户提供了决定所需的过滤严格度或灵活度的弹性,这会很大程度影响产品的尺寸、价格和整体设计。例如,一些应用对传导 EMI 非常敏感,在大量使用机电设备的工业环境中这种传导 EMI经常过多。因此,想要在嘈杂的 EMI 环境中使用此类敏感元件的设计人员需要使用大量的电源输入滤波,以确保设备即使出现电源受到干扰也能可靠运行。另一方面,在其他输入稳定且噪声低的应用中,电源模块本身包含的集成输入和输出滤波器就绰绰有余,可以节省成本和电路板空间。