这款高功率密度电源最令人印象深刻的特点是被动冷却系统的设计,可在大多数应用中实现静音和高效。RACM1200-V 的基板能处理所有热管理负载,无论是设备持续输出低于 1000W 或升压到 1200W 不超过10秒都能保持在 80°C 以下,而这远低于许多应用的功率需求。针对需要超过 1000W 的应用,RACM1200-V 在 2.5m/s 的强制冷却下可以提供高达 1200W 的恒定输出功率。RACM1200-V 带有一个集成的 12V 风扇控制器,确保只在需要时启动风扇以保持高效率。为了让患者感到舒适,病房中的设备应限制可听噪声,这让具有出色的无风扇功率输出能力的RACM1200-V成为理想的选择。
RACM1200-V 是医疗监测和自动测量应用的理想电源。由于这种模块化电源解决方案符合各种全球医疗安全标准,因此非常适合成为您下一个医疗监测设备的一部份。