RECOM 전기 및 하이브리드 운송용 RMOD 전력 컨버터

RECOM RMOD4000 – 내구성 높은 전원 공급장치 모듈
RECOM RMOD 라인의 내구성 높은 DC/DC 전력 컨버터는 신뢰도가 높고 광범위한 저전압 및 고전압 솔루션을 제공합니다. 컨버터는 전기 및 하이브리드 전기 운송 및 물류 부분의 중요한 필요 사항을 충족합니다.

e-모빌리티용 DC/DC 컨버터 응용 분야

산업 모빌리티 시스템용 전기 및 하이브리드 전력은 효율성이 크게 향상되어 일상적인 경제적 요인으로 선택되는 표준 옵션이 되었습니다. 즉, 더 이상 중장비용 전력원으로서 이색적이거나 독특한 것으로 간주되지 않습니다. RECOM은 중장비 응용 분야에 이상적으로 적합한 RMOD 라인의 내구성 높은 DC/DC 전력 컨버터 솔루션을 제공합니다.
RECOM AC/DC 및 DC/DC 컨버터가 포함된 e-모빌리티 전력 선도
그림 1. 전형적인 e-모빌리티 전력 블록 선도
하이브리드 및 순수 전기 추진 장치에는 다양한 DC 전력 요구 사항을 수용하는 여러 단계의 전력 변환이 필요합니다. 400볼트의 3상 AC 전원은 DC로 전환되어 24V~920V의 메인 트랙션 배터리 팩을 충전합니다. 트랙션 배터리 전원은 RECOM RMOD와 같은 DC/DC 전력 컨버터를 통해 사용 가능한 수준으로 변환되어 차내 저전압 전기 시스템에 전력을 공급해야 합니다.

RECOM의 RMOD DC/DC 컨버터는 트랙션 배터리 팩에서 차내 백엔드 전자 장치에 필요한 저전압으로 DC를 변환 및 절연합니다. 이 백엔드 DC는 저전압 백업 배터리를 충전하고 센서, GPS, 통신, 조명, 차내 인텔리전스, 기타 필수 시스템에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.

내구성이 높은 DC/DC 컨버터의 요구 사항

자재 운반 관리, 건설, 운송 산업의 온/오프로드 차량에는 내구성이 높은 설계와 광범위한 입력 전압 범위에서의 신뢰할 수 있는 제어, 갈바닉 절연, 강력한 잡음 내성이 필요합니다. 트랙션 배터리는 고부하 상태이거나 방전 상태에 다다르면 전압 저하가 발생합니다. DC/DC 컨버터는 트랙션 공급장치의 부하에 상관없이 안정적인 출력 전압과 전력을 유지해야 합니다.

이동식 전원 공급장치 및 전력 컨버터에는 폭넓은 입력 전압 호환성과 광범위한 전력 용량이 필요합니다. 또한 최종 사용 환경에 따른 요구 사항이 있습니다. 차량 및 기타 이동식 플랫폼에 장착하는 경우, 전원 장치가 먼지, 물, 그리스, 연기, 기타 오염 물질에 노출됩니다. 해당 장치는 과도한 열이나 추위뿐만 아니라 진동 및 충격에도 안정적으로 작동해야 합니다.

RECOM의 접근 방식: e-모빌리티용 다용도 전력

RECOM RMOD DC/DC는 응용 분야에 상관없이 산업용 e-모빌리티 시스템을 위한 저전압 버스의 기반을 형성합니다.

VIN 및 VOUT의 다양한 선택지 제공

전기 차량은 다양한 트랙션 모터 전압을 사용합니다. 카트와 다용도 차량은 24V 또는 심지어 12V까지 낮은 트랙션 배터리 전압으로 작동할 수 있습니다. 고급형의 경우, 중장비, 대형 승객 수송 차량 및 기타 고전력 시스템은 최대 800V까지 트랙션 모터 전압을 사용합니다. RMOD 모델은 최소 12V의 입력 전압으로 시작해 950V까지 확장됩니다.

입환 기관차 및 기타 마력 높은 중장비의 대형 고전압 트랙션 배터리를 충전하기 위해 400V 3상 AC 입력과 450VDC~920VDC 출력을 제공하는 18kW~22kW RMOC22009 AC/DC 차내 충전기가 제품군에 추가되었습니다.

내구성 높고 신뢰할 수 있는 설계

RMOD는 작동 수명 중 요소 및 거친 환경 조건에 노출될 수 있는 장비에 장착되도록 설계되었습니다. RMOD는 먼지 및 물 침수로부터 보호되는 IP67 등급을 갖추고 있습니다. 6은 고체를 나타내며, 가장 높은 먼지 보호 등급입니다. 7은 최대 30분 동안 1미터까지 방수를 나타냅니다. 이는 야외 사용 및 저압 분사 세척에 적합합니다. 장치는 고압수나 증기 세척용으로 인증되지 않았습니다.

응용 분야의 유연성

  • 일부 RMOD는 전력 용량 또는 중복성을 높이기 위해 여러 장치가 병렬로 작동하도록 병렬 작동용으로 설계되었습니다.
  • 대부분의 RMOD 커넥터는 상호 운용성을 높이기 위해 산업 표준과 호환됩니다.
  • 대부분의 모델은 단순함을 위해 기판 냉각 방식을 사용하는 한편, 고출력 장치는 수냉 기능도 제공할 수 있습니다.
  • 모든 모델은 적용 가능한 산업용 전자기 호환성 EMC 표준을 충족하도록 설계되었습니다.
  • RMOD는 24시간 연속 작동을 위해 100% 듀티 사이클을 지원합니다.

RMOD DC/DC 전력 컨버터

RMOD 라인의 DC/DC 전력 컨버터는 12V~950V의 입력 전압을 지원합니다. 전력 용량은 300W~4,200W이며, 고출력 모델은 RMOD4000-EW입니다. 이러한 전압 및 전력 범위는 소형 지게차 또는 다용도 트랙터부터 광범위한 저전압 버스 요건을 갖춘 대형 교통 시스템까지 다양한 차량에 적용됩니다.

요약

RECOM RMOD DC/DC 컨버터는 차내 트랙션 배터리 전압을 저전압 버스 레벨 전력으로 변환합니다. 응용 분야로는 자재 운반 관리 및 중장비에 사용되는 온/오프로드 전기 및 하이브리드 차량이 있습니다. 일부 모델은 2kW 이상의 전력에서 저전압을 사용하는 열차 또는 항공기와 같은 차량을 지원하기도 합니다. 더 많은 유압 시스템이 전기식으로 변환되고 더 많은 마이크로컨트롤러, 통신 장치, 스마트 제어 전자 장치가 추가되면서 저전압 공급에 대한 수요가 커지고 있습니다. RECOM RMOD는 신뢰할 수 있는 백엔드 전력을 제공하여 이러한 시스템의 핵심 구성 요소가 될 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
Focus
  • Ultra wide input voltage range (18-106VDC)
  • IP67 protection for selective model
  • Operating temperature range: -40°C to +75°C
  • Input Reverse Polarity Protection
2 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Focus
  • High voltage DC/DC converter for E-Mobility
  • Covering input voltage range 180-950VDC
  • IP67 protection acc. to ISO 20653
  • EN62477-1, ISO 6469-3, ECE-R10/100