부품을 제자리에 쉽게 끼우거나 분리하여 유지관리 차원의 업그레이드를 수행하거나 교체할 수 있는 DIN 레일 시스템은 간편하고 다재다능하여 회로 차단기, 릴레이, 접촉기, 터미널 블록, 데이터 네트워크 부품(KNX, DALI, 이더넷), PLC(프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러), 전원 공급장치(그림 1) 등 다양한 전기 부품이 DIN 레일 장착용으로 제작되었습니다.
그림 1: 일반 DIN 레일 설치
DIN 레일 시스템이 성공한 이유는 다음과 같은 장점 때문입니다
첫째, 모듈식 접근 방식을 이용하면 표준 전기 기술자용 스크루드라이버만 사용해 전기 캐비닛과 패널을 신속하게 조립, 이동 또는 재배치하여 사용 가능한 공간을 최적화할 수 있습니다. 드릴로 구멍을 뚫거나 절단하거나 나사산 가공을 할 필요가 없습니다. 전기 캐비닛과 패널에는 레일이 미리 설치되어 있는 경우가 많아 바로 설치를 시작할 수 있습니다.
둘째, DIN 레일 시스템은 다른 부품에 지장을 주지 않고 쉽게 업그레이드하거나 수리할 수 있습니다. 즉, 다른 부품에 영향을 주지 않고 결함이 있는 부품만 간단히 분리하여 교체할 수 있습니다. 새로운 부품이 기존 모듈보다 약간 큰 경우 기존 부품을 레일에 따라 옮겨서 공간을 확보할 수 있습니다.
셋째, 장착 레일의 치수가 모두 표준화되어 있으므로 여러 제조업체의 부품을 호환하여 장착할 수 있습니다. 단일 레일에서는 다양한 전기 부품을 자유롭게 혼합할 수 있습니다. 예를 들어, 커넥터 블록을 전원 공급장치 옆에 배치하여 전원 분배를 간소화하고 필요한 케이블 양을 줄이거나 액추에이터 릴레이를 PLC 옆에 배치할 수 있습니다.
넷째, 독일 표준이어서 기대할 수 있는 부분으로, 장착이 쉽기 때문에 캐비닛 내에서 체계적이고 깔끔하며 논리적인 레이아웃을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 전체 구축 과정을 간소화하여 조립 속도를 높일 수 있을 뿐만 아니라 유지 보수와 문제 해결도 간소화할 수 있습니다. 전선을 분리하지 않고도 전면부에서 모든 전기 접점에 접근할 수 있으며, 많은 전기 구성품에는 상태 또는 경보 표시기가 있어 복잡한 설치물도 빠르게 검사하여 오류를 찾을 수 있습니다.
패널과 전기 캐비닛의 전원 공급장치는 일반적으로 “항상 켜짐” 모드로 작동합니다. 생산 라인이 밤새도록 중단되더라도 릴레이와 컨트롤러의 저전압 전원 공급은 계속 켜져 있어야 합니다. 연중무휴로 작동한다는 것은 DIN 레일 전원 공급장치의 작동 수명이 아주 길어야 한다는 것을 의미하며, 이는 세심한 설계와 심각한 입력 전압 변동, 공급 중단, 주 전원 과도 전류, 전력 서지를 견딜 수 있는 고성능 입력 필터링 단계를 통해 보장될 수 있습니다.
DIN 레일 장착 전원 공급장치는 모든 전기 연결이 전면에 있고 스위칭 트랜지스터 및 전원 다이오드와 같은 주요 방열 부품이 장치 뒷면과 양호한 열 접촉을 유지하도록 소위 “책 모양”으로 디자인되었습니다. 이처럼 금속 DIN 레일이 추가 방열판 역할을 할 수 있는 열 효율적인 레이아웃을 사용함으로써 REDIIN 시리즈는 자연 대류 냉각만으로 최대 +50°C 주변 온도까지 최대 출력 전력으로 작동할 수 있습니다. 그리고 간혹 야외 태양광 농장 PV 스트링 컨트롤러, 난방이 되지 않는 창고 등과 같이 매우 추운 환경에서 사용하는 경우도 있으므로 저온 작동도 중요합니다. REDIIN 시리즈는 -30°C까지 최대 부하에서 작동할 수 있으며, -40°C까지 저온 시동이 가능합니다.
모든 REDIIN 전원 공급장치는 범용 단상 AC 입력(90VAC~264VAC)에서 작동하므로 저전압 및 과전압 변동을 포함하여 모든 전역 주전원 공급장치에 적합합니다.
역률 보정(PFC) 기능이 표준 기능으로 포함되어 있습니다. 단락, 과전압 및 과부하 보호 출력은 12VDC(REDIIN 120), 24VDC 또는 48VDC의 일반적인 산업용 공급 전압이며, 모두 케이블 손실을 조정하기 위해 ±10% 범위에서 조정할 수 있습니다. 또한 자동 CV/CC 작동 모드가 마련되어 있으므로 유도성 또는 용량이 높은 부하에 모두 적합합니다. 최대 150%의 출력 과전류 제한을 통해 전원 공급장치를 과도하게 확장하지 않고도 높은 시동 전류 부하를 구동할 수 있습니다. 전원 공급장치에 지속적으로 과부하가 걸리면 내장된 과열 보호 기능이 장치가 손상되기 전에 출력을 안전하게 차단합니다. 2색 표시 LED 는 출력 전압이 범위 내에 있는지 또는 단락, 과열 또는 과부하 보호 모드에 있는지 보여줍니다.
비용 효율적인 REDIIN 전원 공급장치 시리즈는 품질과 안정성을 저하시키지 않으면서 다양한 산업용 전기 캐비닛 응용 분야에 필요한 까다로운 기술적 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 시리즈는 모두 높이 123.6mm, 깊이 116.8mm에 불과한 매우 얇은 “책 모양” 케이스에 들어 있습니다.
REDIIN120은 30mm의 너비로 120W의 출력을 제공하고,
REDIIN240은 40mm의 너비로 240W의 출력을 제공하며,
REDIIN480 은 56mm의 너비로 강력한 480W의 출력을 제공합니다. 매우 슬림한 디자인으로 귀중한 공간을 확보하는 동시에, 가벼운 무게 덕분에 혼잡한 설치 환경에서 DIN 레일에 과부하가 걸리는 것을 방지합니다.
제품은
국제 안전 표준 인 IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL61010-1 및 IEC/EN/UL/CSA61010-2-201에 따라 완벽하게 인증되었습니다. 전자파 복사 및 전도 방출은 중공업 EN 61000-6-4 Class B 방출 표준 및 EN 61000-6-2 내성 표준을 준수합니다.
REDIIN 시리즈는 산업, 자동화, 전력 분배,
테스트 및 측정 환경을 위해 설계되었으며, 산업, 중공업, 생산,
가정 자동화, 데이터 및 통신, 교통 제어, 수자원 관리 등 다양한 분야에서 광범위하게 응용될 수 있습니다. 즉, 캐비닛 및 기타 전자 인클로저 내부 등 견고하고 안정적이며 경제적인 DC 전원 공급이 필요한 모든 곳에 사용할 수 있습니다.