RACPRO1 - Netzteile, Schutz & Redundanz

Die RACPRO1-Serie industrieller AC/DC-Netzteile umfasst einphasige Hutschienen-Netzteile bis 480W, dreiphasige Hutschienen-Netzteile bis 960W, 720W-Netzteile für dezentrale Stromversorgungsarchitekturen sowie 4-Kanal-e-Fuse-Lastschutz. Das Portfolio verbindet kompakte Bauformen, weite AC- und DC-Eingangsbereiche, einstellbare Ausgangsspannungen, hohen Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte mit anwendungsspezifischen Schutzfunktionen.

Einphasige DIN-Schienen-Netzteile

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
4 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)

Funktionen und Leistung

Die universellen einphasigen AC/DC-Netzteile der Serie RACPRO1-S sind in den Ausführungen 120W, 240W und 480W erhältlich und weisen eine Breite von lediglich 28mm, 39mm bzw. 52mm auf.

Die verfügbaren, einstellbaren Ausgangsspannungen betragen 12V, 24V und 48V für die 120W- und 240W-Modelle sowie 24V und 48V für die 480W-Version. Alle Bauteile sind für eine kurzzeitige Leistungsabgabe von 150% über 5 Sekunden bei Stoßlasten ausgelegt und bieten eine hohe Rückspannungsfestigkeit. Die volle Leistung kann bei reiner Konvektionskühlung bis +60°C erbracht werden, bei höheren Temperaturen ist ein Betrieb mit Derating möglich.

Zuverlässigkeit und Lebensdauer sind hoch, mit einer Lebenserwartung von bis zu 273.000 Stunden bei 40°C und 75% Last, unterstützt durch einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 95%.

Installation und Benutzerfreundlichkeit

Die Push-in-Klemmen verfügen über ein ergonomisches Design mit 25°-Winkel, das einen einfachen, werkzeuglosen Einbau ermöglicht. Diese wartungsfreien Klemmen erlauben zusammen mit den durchdachten Montageclips für die Hutschiene eine schnelle Montage und Demontage – ganz ohne Werkzeuge.

Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit

Mit einer Überspannungsfestigkeit von bis zu 4kV am Eingang und einer Rückspannungsfestigkeit von über 35V am Ausgang sind diese Geräte für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt. Dank ihres erweiterten Temperaturbereichs von -40°C bis +70°C eignen sie sich ideal für raue Industrieumgebungen und Außenanwendungen, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien.
Übersicht über die ein- sowie dreisphasigen RACPRO1-Serien

Dreiphasige DIN-Schienen-Netzteile

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-T240, -T480 und -T960 Stromversorgungen

Funktionen und Leistung

Die Netzteile der Serien RACPRO1-T240, -T480 und -T960 verfügen über einen universellen AC- und DC-Eingangsspannungsbereich von 3x320V bis 3x575VAC sowie 430V bis 850VDC und sind in den Leistungsklassen 240W, 480W und 960W erhältlich.

Die RACPRO1-T-Netzteile erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 97,1% und ermöglichen eine hohe Leistungsdichte in einem kompakten Design. Sie sind in den Breiten 43mm, 52mm und 80mm erhältlich. Dank geringer Leistungsverluste erreichen sie eine Lebensdauer von über 80 000 Stunden.

Die Lastanzeigen an T480 und T960 ermöglichen es, schnell das passende Gerät für jede Anwendung auszuwählen. Beide Modelle bieten die Wahl zwischen einem Konstantstrommodus (CC) für Anwendungen wie Batterieladung und einem Lastverteilungsmodus für den Parallelbetrieb.

Im Parallelmodus lassen sich zwei oder drei T480- bzw. T960-Modelle zusammenschalten, um den Ausgangsstrom entsprechend zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Die geringe Leerlaufleistungsaufnahme von 1W beim T240 bis 3W beim T480 und T960 reduziert Energieverluste und steigert die Effizienz im Standby- und Leerlaufbetrieb.

Installation und Benutzerfreundlichkeit

Die Push-in-Klemmen verfügen über ein ergonomisches Design mit einem Winkel von 25°, das einen einfachen, werkzeuglosen Einbau ermöglicht. Zusammen mit den durchdachten DIN-Schienen-Montageclips erlauben diese wartungsfreien Klemmen eine schnelle Montage und Demontage – ganz ohne Werkzeuge.

Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit

Mit einer Überspannungsfestigkeit von bis zu 6kV am Eingang und einem Verpolungsschutz von über 35V am Ausgang sind diese Geräte für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Dank ihres erweiterten Temperaturbereichs von -40°C bis +70°C eignen sie sich ideal für raue Industrieumgebungen und Außenanwendungen, insbesondere im Bereich der erneuerbarer Energien.

Wärmemanagement: Kamineffekt

Der sogenannte Kamineffekt entsteht, wenn eine vertikale Säule warmer Luft aufsteigt und dabei einen natürlichen Luftzug erzeugt, der die Innentemperatur heißer Komponenten erheblich senken kann.

Das durchdachte Design der RECOM RACPRO1-T Hutschienen-Netzteile nutzt zwei separate Durchzugskanäle, um den Kamineffekt optimal auszuschöpfen und einen Dauerbetrieb mit 100% Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 60°C zu gewährleisten.
RACPRO1 mit zwei getrennten Durchgangsschächten zur Nutzung des Kamineffekts

Dezentrale Netzteile

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
720 320 - 600 24 to 29, 48 to 56 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
2 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
720 320 - 600 24 to 29 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
Die IP67-zertifizierten RACPRO1-DP-T720-Netzteile für dezentrale Stromversorgungsarchitekturen liefern 720W Ausgangsleistung für die direkte Installation an Maschinen und anderen industriellen Einrichtungen. Beide Modelle unterstützen einen dreiphasigen Eingangsbereich von 3x320 - 3x600VAC bzw. 425 - 800VDC und verfügen über eine kompakte Bauform von 192 x 177 x 60mm bei einem Temperaturbereich von -40°C bis +70°C. Mit einer Leistungsdichte von 400W/l, Konvektionskühlung, LED-Statusanzeige, Remote-DC-OK und erweiterter Störfestigkeit gegen Überspannungsimpulse verbinden sie hohe Leistungsfähigkeit mit einer kompakten, leichten Integration außerhalb herkömmlicher Schaltschränke. Der weite DC-Eingangsbereich ermöglicht außerdem den Einsatz in geeigneten DC-Verteilungs- und DC-Microgrid-Architekturen.

RACPRO1-DP-T720

Das RACPRO1-DP-T720 liefert 720W mit der höchsten Leistungsdichte von 400W/l und dem höchsten Wirkungsgrad von bis zu 96,8%. Es bietet die höchste Ausgangsleistung von 720W bis +45°C bei ausschließlicher Konvektionskühlung sowie eine Spitzenleistung von 1080W für 5s bei +70°C. Die einstellbare Ausgangsspannung von 24VDC oder 48VDC, Leistungsfaktor >0,9, der vernachlässigbare Einschaltstrom, die reduzierte Leerlaufleistungsaufnahme von 3,3 - 3,9W und die erweiterte Störfestigkeit gegen Überspannungsimpulse von 2,5kV/6kV unterstützen eine effiziente Integration in dezentrale industrielle Stromversorgungssysteme. Die höchste erwartete Lebensdauer beträgt 431.000h bei 20°C und 500W.

RACPRO1-DP-T720-4SP

Das RACPRO1-DP-T720-4SP kombiniert 720W Leistungswandlung mit einer integrierten 4-Kanal-e-Fuse für selektiven Lastschutz. Es bietet vier unabhängig überwachte Kanäle mit einer Strombegrenzung von bis zu 10A pro Kanal, einstellbarer Strombegrenzung nach NEC Class 2, einen sicheren Start bei stark kapazitiven Lasten bis 40mF pro Kanal, wählbarem Hiccup- oder Abschaltmodus sowie prioritätsbasierter Kanalabsicherung. Mit der höchsten Leistungsdichte von 400W/l, einem Wirkungsgrad von bis zu 95,8% und der höchsten Ausgangsleistung von 720W bis +30°C stellt es dezentrale Leistungswandlung und selektiven Lastschutz in einem kompakten Gerät bereit. Eine Spitzenleistung von 1080W für 5s bei +70°C unterstützt kurzzeitige Überlastbedingungen; die höchste erwartete Lebensdauer beträgt 195.000h bei 20°C und 500W.

RACPRO1-4SP e-Fuse-Serie

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
Bei der RACPRO1-4SP-Serie handelt es sich um 4-Kanal-Lastschalter mit elektronischer Sicherung (e-Fuse), die für jeden Kanal einen unabhängigen Überstromschutz bieten. Sie verfügen über eine Echtzeit-Stromüberwachung und LED-Statusanzeigen, die eine einfache Diagnose ermöglichen. Jeder Kanal arbeitet autonom und trägt so zur Systemzuverlässigkeit auch im Fehlerfall bei. In die Module wurden eine sequenzielle Einschaltfunktion zur Begrenzung des Einschaltstroms sowie eine Abschaltung in umgekehrter Reihenfolge zur Priorisierung kritischer Lasten integriert. Einstellbare Überlastmodi ermöglichen eine flexible Systemkonfiguration.

Diese e-Fuses sind für Kanalströme von 5A oder 10A ausgelegt und ermöglichen eine Leistungssteigerung auf 150% für bis zu 5 Sekunden, um kurzfristige Lastspitzen abzufangen. Das Modul toleriert kurzzeitige Überstromereignisse von 150% bis zu 120ms, wodurch unnötige Auslösungen vermieden werden.

Die Kompatibilität mit LPS-Installationsstandards sowie eine Lebensdauer von mehr als 80 000 Stunden bei 40°C stehen für eine hohe Zuverlässigkeit. Werkzeuglose Push-In-Klemmen und gepaarte Ein- und Ausgangssteckverbinder vereinfachen die Installation und ermöglichen eine schnelle, effiziente Verdrahtung und „Daisy-Chaining“ über mehrere Module hinweg.

RACPRO1-RD40 DIN-Schienen-Redundanzmodul

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus
40 9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
Anstelle von herkömmlichen Schottky-Dioden werden in den RACPRO1-RD40 MOSFETs verwendet, die als hocheffiziente Entkoppeldioden konfiguriert sind, sodass RECOM AC/DC-Netzteile für DIN-Schienen in n+1-Redundanzanordnungen integriert werden können – für kritische Anwendungen, bei denen die Stromversorgung auch dann aufrechterhalten werden muss, wenn ein Netzteil ausfällt. Das Modul erlaubt DC-Eingänge bis 56V und kann bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C unter reiner Konvektionskühlung eine Ausgangsleistung von bis zu 40A (60A/5s) liefern. Der maximale Spannungsabfall beträgt 140mV. Das Bauteil ist nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1 zertifiziert und erfüllt die EMV-Normen EN 61000-6-4 Klasse B für Emissionen sowie EN 61000-6-2 für Störfestigkeit. Dank hoher Zuverlässigkeit und einer Lebensdauer von über 268 000 Stunden bei 40°C eignet sich das Redundanzmodul ideal für raue Industrieumgebungen.

Das Modul ist nur 43mm breit und benötigt keine Abstände zu den montierten Power Supplies. Die Montage erfolgt werkzeuglos über Push-in-Anschlüsse mit 25°-Winkel, die eine einfache und schnelle Systemintegration ermöglichen.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.