RACPRO1 – 전원 공급장치, 보호 및 이중화

RACPRO1 시리즈 산업용 AC/DC 전원 공급장치는 최대 480W의 단상 DIN 레일 전원 공급장치, 최대 960W의 3상 DIN 레일 전원 공급장치, 분산형 전원 아키텍처용 720W 전원 공급장치, 그리고 4채널 e-Fuse 부하 보호 기능을 포함합니다. 이 제품군은 콤팩트한 설계, 넓은 AC/DC 입력 범위, 조정 가능한 출력 전압, 높은 효율과 전력밀도, 애플리케이션별 보호 기능을 결합합니다.

단상 DIN레일 전원

  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
4 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)

특징 및 성능

120W, 240W, 480W로 정격된 버전의 RACPRO1-S 유니버설 단상 DIN 레일 AC/DC 전원은 각각 폭 28mm, 39mm, 52mm입니다.

조절 가능한 출력 전압은 120W 및 240W 버전에서 12V, 24V, 48V, 480W 버전에서 24V, 48V가 제공됩니다. 모든 제품은 서지 부하를 위해 5초 동안 150% 전력을 제공하며 높은 역전압 내성을 가집니다. 자연대류 냉각만으로 +60°C까지 풀 파워를 공급할 수 있으며, 더 높은 온도에서는 디레이팅으로 운전할 수 있습니다.

신뢰성과 장기 성능이 우수하며, 40°C, 75% 부하 조건에서 최대 273,000시간의 수명을 보장하고 최대 95%의 높은 효율로 안정적인 운용이 가능합니다.

설치 및 사용 편의성

푸시-인 단자는 독특한 인체공학적 설계와 25° 각도를 적용하여 공구 없이 쉽게 조작할 수 있습니다. 이러한 무정비 단자와 세심하게 설계된 DIN 레일 마운팅 클립은 공구 없이 빠른 장착 및 분리를 가능하게 합니다.

내구성 및 환경 적합성

입력에서 최대 4kV 서지 내성, 출력에서 35V 초과 역전압 보호를 제공하여 까다로운 환경에 적합합니다. −40°C ~ +70°C의 확장 온도 범위로, 가혹한 산업 현장 및 옥외 애플리케이션(특히 재생에너지)에도 적합합니다.
Übersicht über die ein- sowie dreisphasigen RACPRO1-Serien

3상 DIN레일 전원

  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RECOM RACPRO1-T240, -T480 및 -T960 전원 공급장치

특징 및 성능

RACPRO1-T240, -T480, -T960 시리즈는 3×320V ~ 3×575V AC 및 430V ~ 850V DC의 유니버설 AC/DC 입력 전압 범위를 특징으로 하며, 240W, 480W, 960W 전력 클래스로 제공됩니다.

최대 97.1% 효율을 달성하여 컴팩트한 설계에서 높은 전력 밀도를 제공합니다. 폭은 각각 43mm, 52mm, 80mm입니다. 낮은 전력 손실로 80,000시간 초과의 수명을 제공합니다.

T480과 T960의 부하 표시기는 애플리케이션에 적합한 장치를 빠르게 판단할 수 있게 합니다. 두 장치 모두 정전류(CC) 모드(예: 배터리 충전)와 부하 공유(Load Sharing) 모드(병렬 운전)를 선택할 수 있습니다.

병렬 모드에서 T480 또는 T960 2대 또는 3대 병렬 연결로 각각 전류 공급 능력을 2배 또는 3배로 높일 수 있습니다. 무부하 전력 소모는 T240 1W, T480/T960 3W로 대기 및 무부하 조건에서 에너지 낭비를 줄입니다.

설치 및 사용 편의성

푸시-인 단자는 25° 각도의 인체공학적 설계로 공구 없이 쉽게 조작됩니다. DIN 레일 마운팅 클립은 공구 없는 빠른 장착/분리를 가능하게 합니다.

내구성 및 환경 적합성

입력 최대 6kV 서지 내성, 출력 35V 초과 역전압 보호를 제공합니다. −40°C ~ +70°C의 확장 온도 범위로 산업 및 옥외 애플리케이션에 적합합니다.

열 관리: 굴뚝 효과

수직 방향으로 상승하는 따뜻한 공기가 자연적인 기류를 형성하여, 뜨거운 부품의 내부 온도를 유의미하게 낮추는 현상을 굴뚝 효과라고 합니다.

RECOM RACPRO1-T DIN 레일 마운트 전원은 **두 개의 분리된 관통형 플루 채널(연도 채널)**을 통합하는 영리한 설계를 통해 굴뚝 효과를 최대한 활용하며, 주변온도 +60°C까지 100% 전력 운전을 제공합니다.
굴뚝 효과를 사용하기 위해 두 개의 분리된 통풍구가 있는 RACPRO1

분산형 전원 공급장치

  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
720 320 - 600 24 to 29, 48 to 56 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
2 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
720 320 - 600 24 to 29 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
IP67 등급의 RACPRO1-DP-T720 분산형 전원 공급장치는 720W 출력으로 기계 및 기타 산업 장비에 직접 설치할 수 있습니다. 두 모델 모두 3×320~3×600VAC 또는 425~800VDC 입력을 지원하며, 192 × 177 × 60mm의 콤팩트한 크기와 -40°C~+70°C의 동작 온도 범위를 제공합니다. 400W/L의 전력밀도, 자연대류 냉각, LED 상태 표시, 원격 DC-OK, 강화된 서지 내성을 갖춰 기존 제어반 외부에도 소형·경량 구조로 통합하면서 높은 출력 성능을 구현할 수 있습니다. 넓은 DC 입력 범위는 적합한 DC 배전 및 DC 마이크로그리드 아키텍처도 지원합니다.

RACPRO1-DP-T720

RACPRO1-DP-T720은 720W 출력과 400W/L의 최고 전력밀도, 최대 96.8%의 최고 효율을 제공합니다. 자연대류 냉각만으로 +45°C까지 최대 720W 출력을 제공하며, +70°C에서는 5초 동안 1080W 피크 출력을 지원합니다. 조정 가능한 24VDC 또는 48VDC 출력, PFC >0.9, 매우 낮은 돌입전류, 3.3~3.9W의 낮은 무부하 소비전력, 2.5kV/6kV의 강화된 서지 내성으로 분산형 산업 전원 시스템에 효율적으로 통합할 수 있습니다. 20°C, 500W 조건에서 최대 기대 수명은 431,000시간입니다.

RACPRO1-DP-T720-4SP

RACPRO1-DP-T720-4SP는 720W 전력 변환 기능과 통합형 4채널 e-Fuse를 결합해 선택적 부하 보호를 제공합니다. 독립적으로 모니터링되는 4개 채널을 제공하며, 채널당 최대 10A 전류 제한, 조정 가능한 NEC Class 2 전류 제한, 채널당 최대 40mF의 대용량 용량성 부하에 대한 안전한 기동, 히컵(hiccup) 또는 트립 모드 선택, 우선순위 기반 채널 보호 기능을 지원합니다. 400W/L의 최고 전력밀도와 최대 95.8% 효율, +30°C까지 최대 720W 출력을 제공하여 하나의 콤팩트한 장치로 분산형 전력 변환과 선택적 부하 보호를 동시에 구현합니다. 일시적인 과부하 조건에서는 +70°C에서 5초 동안 1080W 피크 출력을 지원하며, 20°C, 500W 조건에서 최대 기대 수명은 195,000시간입니다.

RACPRO1-4SP 시리즈 e-퓨즈

  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-4SP 시리즈는 4채널 전자 퓨즈(e-Fuse) 부하 스위치로, 각 채널에 대해 독립적인 과전류 보호를 제공합니다. 실시간 전류 모니터링과 LED 상태 표시기가 포함되어 진단을 단순화합니다. 각 채널은 독립적으로 동작하여, 고장 발생 시에도 시스템 신뢰성을 보장합니다. 설계에는 **순차적 전원 인가(인러시 전류 제한)**와 **역순 셧다운(핵심 부하 우선)**이 포함됩니다. 조절 가능한 과부하 모드로 유연한 시스템 구성이 가능합니다.

이 e-퓨즈는 채널당 5A 또는 10A를 지원하며, 일시적 부하 서지를 처리하기 위해 최대 5초간 150% 전력 부스트가 가능합니다. 단시간 과전류 이벤트에 대해서는 최대 120ms 동안 150% 초과 과부하를 견뎌 불필요한 차단을 줄입니다.

LPS(제한 전력원) 설치 기준으로 제작되었으며, 40°C에서 80,000시간 초과의 수명을 기대할 수 있습니다. 공구 없이 사용하는 푸시-인 단자와 페어 입출력 커넥터로 설치가 간소화되어, 다수 모듈 간 데이지 체인 배선이 빠르고 효율적입니다.

RACPRO1-RD40 DIN레일 리던던시 모듈

  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus
40 9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-RD40은 2개의 MOSFET(금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터)를 고효율 게이트 다이오드로 구성한 모듈로, RECOM DIN레일 AC/DC 전원을 n+1 리던던시 구성으로 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 이 구성은 하나의 AC/DC 전원이 오프라인 상태가 되어도 전력을 유지해야 하는 중요 애플리케이션에 적합합니다. 이 모듈은 최대 56V DC 입력을 받아들일 수 있으며, 자연 대류 냉각만으로도 -40℃ ~ +70℃의 환경 온도 범위에서 최대 40A(5초 동안 60A)의 출력을 공급할 수 있습니다. 최대 전압 강하는 140mV이며, 안전 기준 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 인증을 받았습니다. EMC(전자기 적합성) 기준으로 EN 61000-6-4 B급 방사 및 EN 61000-6-2 내성 기준을 충족합니다. 40℃에서 268,000시간 이상의 높은 신뢰성과 긴 수명을 가지고 있어 가혹한 산업 환경에 적합합니다.

이 모듈의 너비는 단 43mm이며, 공구 없이 장착할 수 있고 전기적 연결은 25° 각도의 푸시인 방식으로 시스템 통합이 쉽습니다.

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.