RACPRO1 – 電源、保護および冗長化

RACPRO1 シリーズ産業用 AC/DC 電源は、単相 DIN レール電源(最大 480W)、三相 DIN レール電源(最大 960W)、分散型電源アーキテクチャ向け 720W 電源、4 チャネル e-ヒューズ 負荷保護モジュールをラインナップしています。本製品群はコンパクト設計、広い AC/DC 入力範囲、出力電圧調整機能、高効率・高電力密度、用途別保護機能を兼ね備えています。

単相 DIN レール電源

  シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
4 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)

特徴と性能

RACPRO1-S シリーズ単相ユニバーサル DIN レール AC/DC 電源は、定格出力 120W、240W、480W のモデルに分かれ、幅はそれぞれ 28mm、39mm、52mm とコンパクトです。

120W および 240W モデルでは 12V、24V、48V の調整可能出力電圧を提供し、480W モデルでは 24V、48V の調整可能出力電圧を提供します。全製品はサージ負荷に対応するため、5 秒間 150% の定格出力能力を持ち、高い逆電圧耐量を備えています。自然対流冷却のみで、全製品が環境温度 +60℃までフルパワー供給できます。温度がさらに上昇した場合は、ディレーティングにより耐える事が可能です。

信頼性と長期耐久性能に優れ、周囲温度 40℃、負荷率 75% の条件下で期待寿命が最大 273,000 時間に達し、最大 95% の高い効率により安定した動作を実現します。

設置と使いやすさ

プッシュイン端子は独自の人間工学設計を採用し、25° の角度で配置されているため、工具を使用せずに簡単に操作できます。これらのメンテナンスフリー端子は、配慮深く設計された DIN レール取り付けクリップと組み合わせることで、工具を使用せずに迅速な設置と取り外しも可能にします。

耐久性と環境適合性

入力側のサージ耐量が最大 4kV、出力側の逆電圧保護が 35V を超えるため、高要求な環境に耐えられる設計となっています。-40℃~+70℃の広い温度動作範囲を持つため、過酷な産業現場や屋外アプリケーション、特に再生可能エネルギー分野での使用に最適です。
Übersicht über die ein- sowie dreisphasigen RACPRO1-Serien

三相 DIN レール電源

  シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RECOMのRACPRO1-T240、-T480、-T960電源

特徴と性能

RACPRO1-T240、T480、T960 シリーズは、3×320V~3×575V AC および 430V~850V DC のユニバーサル AC/DC 入力電圧範囲をサポートし、定格出力はそれぞれ 240W、480W、960W です。

RACPRO1-T シリーズ電源は最高 97.1% の効率を実現し、コンパクトな設計で高い電力密度を達成しています。幅は 43mm、52mm、80mm のモデルがあります。電力損失が低いため、使用寿命は 80,000 時間を超えます。

T480 および T960 に搭載された負荷インジケーターにより、各アプリケーションに適した機種を迅速に選択できます。これら 2つの機種は、バッテリ充電アプリケーションなどに適した定電流(CC)モードと、並列運転に適した負荷シェアリングモードの切り替えが可能です。

並列モードでは、2 台または 3 台の T480 または T960 を並列接続することで、電流出力能力をそれぞれ 2 倍または 3 倍にすることができます。T240 の無負荷消費電力は 1W、T480 および T960 は 3W と低く、エネルギー浪費を最小限に抑えるため、待機状態および無負荷状態でも高い効率を維持します。

設置と使いやすさ

プッシュイン端子は独自の人間工学設計を採用し、25° の角度で配置されているため、工具を使用せずに簡単に操作できます。これらのメンテナンスフリー端子は、配慮深く設計された DIN レール取り付けクリップと組み合わせることで、工具を使用せずに迅速な設置と取り外しも可能にします。

耐久性と環境適合性

入力側のサージ耐量が最大 6kV、出力側の逆電圧保護が 35V を超えるため、高要求な環境に耐えられる設計となっています。-40℃~+70℃の広い温度動作範囲を持つため、過酷な産業現場や屋外アプリケーション、特に再生可能エネルギー分野での使用に最適です。

熱管理:チムニー効果

チムニー効果とは、垂直方向の温かい空気柱が上昇して自然対流を形成し、高温部品の内部温度を大幅に低下させる現象です。

RECOM RACPRO1-T シリーズ DIN レール電源は巧妙な設計を採用し、2 つの独立した貫通型フルーチャネル(煙道)を内蔵してチムニー効果を最大限に活用しているため、環境温度最大 60℃でも 100% 出力で運転できます。
煙突効果を利用する2つの独立した煙道チャネル付きRACPRO1

分散電源

  シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
720 320 - 600 24 to 29, 48 to 56 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
2 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
720 320 - 600 24 to 29 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
IP67 保護等級の RACPRO1-DP-T720 分散型電源は出力 720W で、機械装置やその他産業機器に直接取り付け可能です。両モデルとも 3×320~3×600VAC または 425~800VDC 入力に対応。外形サイズ 192 × 177 × 60mm のコンパクト設計で、動作温度範囲は - 40℃~+70℃です。電力密度 400W/L、自然空冷、LED 状態表示、リモート DC-OK、強化されたサージ耐量を備え、高出力性能と、従来の制御盤外部へのコンパクト・軽量な機械的組み込みを両立します。広い DC 入力範囲は、DC 配電システムや DC マイクログリッド構成にも対応します。

RACPRO1-DP-T720

RACPRO1-DP-T720 は出力 720W、電力密度 400W/L、最高効率 96.8% を実現します。自然空冷のみで + 45℃まで 720W を連続出力可能、+70℃環境下では 5 秒間 1080W のピーク出力に対応します。出力は 24VDC または 48VDC に調整可能、PFC>0.9、突入電流が極めて小さく、無負荷消費電力は 3.3~3.9W に低減、サージ耐量 2.5kV/6kV となっており、分散型産業電源システムへの組み込みに適しています。20℃、500W 動作時の期待寿命は最大 431,000 時間です。

RACPRO1-DP-T720-4SP

RACPRO1-DP-T720-4SP は 720W 電力変換機能と 4 チャネル e-ヒューズ を一体化し、選択的負荷保護を実現します。4 系統の独立監視チャネルを搭載し、1 チャネルあたり最大 10A の電流制限、調整可能な NEC Class 2 電流制限、1 チャネルあたり最大 40mF の大容量容量性負荷の安全起動、ヒックアップモードまたはトリップモードの選択、優先度に基づくチャネル保護に対応します。電力密度 400W/L、最高効率 95.8%、+30℃まで 720W 連続出力可能。コンパクトな 1 台で分散型電源変換と選択的負荷保護を提供します。+70℃において過負荷時に 5 秒間 1080W のピーク出力が可能。20℃、500W 動作時の期待寿命は最大 195,000 時間です。

RACPRO1-4SP シリーズ e-Fuse(電子ヒューズ)

  シリーズ Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-4SP シリーズは 4 チャンネル電子ヒューズ(e-Fuse)負荷スイッチで、各チャネルに独立した過電流保護を提供するよう設計されています。リアルタイム電流監視機能と LED 状態インジケーターを搭載し、故障診断を簡略化します。各チャネルは独立して動作するため、故障が発生した場合でもシステムの信頼性を確保します。設計には、突入電流を制限するための順次通電機能と、重要負荷を優先的に保護するための逆順遮断機能が組み込まれています。調整可能な過負荷モードにより、柔軟なシステム構成が可能です。

この e-Fuse は各チャネルで 5A または 10A をサポートし、一時的な負荷サージに対応するため 5 秒間 150% の出力ブースト機能を備えています。短時間の過電流事象に対しては、120ms 間 150% を超える過負荷に耐えられるため、不要なトリップ(遮断)を低減します。

LPS(制限電力源)設置基準に準拠して設計されており、40℃環境下での予想寿命が 80,000 時間を超える高い信頼性を実現します。工具不要のプッシュイン端子とペアリングされた入出力コネクターにより設置が簡略化され、配線や複数モジュールのデイジーチェーン(連鎖接続)を迅速かつ効率的に行えます。

RACPRO1-RD40 DIN レール冗長モジュール

  シリーズ Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus
40 9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-RD40 は 2つの MOSFET(金属酸化物半導体電界効果トランジスタ)を高効率ゲートダイオードとして構成したモジュールで、RECOM DIN レール AC/DC 電源を n+1 冗長構成で接続できるように設計されています。この構成は、1 台の AC/DC 電源が停止した場合でも電力供給を維持する必要があるクリティカルアプリケーションに適しています。モジュールは最大 56V の DC 入力を受け入れ、自然対流冷却のみで環境温度 - 40℃~+70℃の範囲で最大 40A(5 秒間で 60A)の出力を供給できます。最大電圧降下は 140mV で、安全規格 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 に認証されています。EMC(電磁両立性)規格として、EN 61000-6-4 B クラス放射特性および EN 61000-6-2 耐干渉性を満たしています。40℃環境下での予想寿命が 268,000 時間を超える高い信頼性と長寿命を実現しているため、過酷な産業環境での使用に適しています。

モジュールの幅はわずか 43mm で、工具不要で取り付け可能です。電気的接続は 25° の角度を持つプッシュイン式で、システムへの統合が容易です。

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。