RACPRO1 系列工业 AC/DC 电源涵盖:单相 DIN 导轨电源(最高 480W)、三相 DIN 导轨电源(最高 960W)、适用于分布式供电架构的 720W 电源,以及四通道电子断路器(e Fuse)负载保护模块。该产品系列兼具紧凑结构、宽交直流输入范围、输出电压可调、高效率与高功率密度,以及面向特定应用的保护功能。
| 系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 封装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S120
重点
| 120 | 85 - 277 | 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 | 4 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 2 |
|
RACPRO1-S240
重点
| 240 | 85 - 277 | 24 ‐ 29 | 4 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 3 |
|
RACPRO1-S240E
重点
| 240 | 85 - 277 | 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 | 4 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 4 |
|
RACPRO1-S480
重点
| 480 | 85 - 277 | 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 | 4 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) |
| 系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 封装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-T240
重点
| 240 | 320 - 575 | 24 ‐ 28 | 5 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 2 |
|
RACPRO1-T480
重点
| 480 | 320 - 575 | 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 | 5 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) | |||
| 3 |
|
RACPRO1-T960
重点
| 960 | 320 - 575 | 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 | 5 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) |
| 系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 封装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-DP-T720
即将推出
| 720 | 320 - 600 | 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 | 3.7 | M12 Connector | 7.6"x7" (IP67) | |||
| 2 |
|
RACPRO1-DP-T720-4SP
即将推出
| 720 | 320 - 600 | 24 ‐ 29 | 3.7 | M12 Connector | 7.6"x7" (IP67) |
| 系列 | 电流(A) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 封装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-4SP
重点
| 5, 10 | 22 - 28 | 24 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) |
| 系列 | 电流(A) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 封装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD
重点
| 40 | 9 - 56 | 12 / 24 / 48 | 0.5 | 导轨 | DIN-Rail (IP20) |