4-Kanal-e-Fuse für 24VDC-Systeme auf nur 22mm Baubreite

RECOM RACPRO 4-Kanal-e-Fuse-Module für selektiven 24V-Stromkreisschutz
Vier unabhängig geschützte 24VDC-Ausgänge auf nur 22mm Baubreite sowie Funktionen für kontrolliertes Startup und intelligentes Überlastmanagement machen den RACPRO1-4SP/BS zu einer kompakten Lösung für industrielle Stromverteilungen.

Mit dem RACPRO1-4SP/BS erweitert RECOM seine RACPRO-Familie um eine kompakte elektronische 4-Kanal-Sicherung (e-Fuse) für industrielle 24VDC-Stromverteilungen. Die nur 22mm breite Bauform bietet vier unabhängig geschützte Ausgänge und ist als RACPRO1-4SP/24V/5A/BS mit 4 x 5A sowie als RACPRO1-4SP/24V/10A/BS mit 4 x 10A erhältlich. Jeder der vier Kanäle verfügt über eine eigene Überstromgrenze. Ein möglicher Fehler auf einem Kanal wirkt sich nicht auf die übrigen Kanäle aus.

Für kurzzeitige Lastspitzen stellt der RACPRO1-4SP/BS einen 150% Power Boost für 5s bereit und toleriert mehr als 150% Überlast für bis zu 100ms, um unnötiges Auslösen zu vermeiden. Die volle Ausgangsleistung steht bis 60°C Umgebungstemperatur zur Verfügung. Ein kontrollierter Anstieg der Ausgangsspannung sowie das sequentielle Einschalten der Kanäle mit 50ms Verzögerung pro Kanal unterstützen einen sicheren Start auch bei stark kapazitiven Lasten.

Bei einer Überlast des Gesamtsystems werden die Kanäle in umgekehrter Prioritätsreihenfolge abgeschaltet, sodass priorisierte Verbraucher länger aktiv bleiben können. Anwender können zwischen Hiccup- und Tripping-Modus wählen. Der Smart-Hiccup-Modus verlängert bei wiederkehrender Überlast die Zeitintervalle zwischen den Neustartversuchen und reduziert damit die elektrische und thermische Belastung der e-Fuse und angeschlossener Komponenten.

LED-Anzeigen visualisieren den Lastzustand der einzelnen Kanäle, die sich separat ein- und ausschalten lassen. Die Stromgrenzen können im Offline-Modus eingestellt werden. Für die Systemüberwachung stehen ein DC-OK-Signal und ein Reset per Fernsteuerung zur Verfügung; Push-in-Steckverbinder ermöglichen eine werkzeuglose Verdrahtung.

Der RACPRO1-4SP-BS eignet sich unter anderem für industrielle und Fabrikautomation, Gebäude- und Prozessautomation, Energieverteilung, Intralogistik sowie Infrastruktur- und Schaltschrankanwendungen. Die Module sind nach IEC/EN/UL 62368-1 zertifiziert, werden in Europa gefertigt und verfügen über drei Jahre Garantie.

„Der RACPRO1-4SP/BS verbindet mehrere Funktionen, die in der Praxis besonders wichtig sind: eine kompakte Bauform, die individuelle Absicherung der Kanäle und eine einfache Handhabung. Damit können wir die Absicherung von 24VDC-Verbrauchern in industriellen Anwendungen möglichst unkompliziert gestalten“, sagt Michael Peters, Produkt Manager bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Coming Soon
  • 4 channel e-Fuse with 4x5A or 4x10A
  • Safe start against highly capacitive loads up to 6mF/A
  • Smooth ramp up of output voltage
  • Overload priority channel protection