AC/DC-Hutschienen-Netzteile von 20W bis 960W decken den Leistungsbedarf von kompakter Gebäudeautomation und Steuerungstechnik bis hin zu leistungsstärkeren Anwendungen in der industriellen Automatisierung ab. Das Angebot umfasst einphasige Modelle bis 480W und dreiphasige Netzteile von 240W bis 960W. Je nach Leistungsklasse stehen Ausgangsspannungen von 12V, 24V und 48V zur Verfügung.
Unterschiedliche Bauformen ermöglichen den Einsatz bei verschiedenen Platzverhältnissen. Schmale Hutschienen-Netzteile reduzieren den benötigten Platz auf der DIN-Schiene in kompakten Schaltschränken, während flache Step-Shape-Bauformen für Installationsverteiler und Anwendungen in der Gebäudeautomation ausgelegt sind. Einphasige Modelle sind mit breiten AC-Eingangsspannungsbereichen für internationale Versorgungsnetze erhältlich, während dreiphasige Ausführungen industrielle Eingangsspannungen von 320VAC bis 575VAC abdecken.
Je nach Modell stehen einstellbare Ausgangsspannungen, hohe Wirkungsgrade, weite Betriebstemperaturbereiche sowie Schutzfunktionen gegen Überstrom, Überspannung und Kurzschluss zur Verfügung. Dadurch kann das passende Hutschienen-Netzteil anhand von Eingangsspannung, benötigter Ausgangsspannung und Leistung, verfügbarem Einbauraum und Umgebungsbedingungen ausgewählt werden.
Unterschiedliche Bauformen ermöglichen den Einsatz bei verschiedenen Platzverhältnissen. Schmale Hutschienen-Netzteile reduzieren den benötigten Platz auf der DIN-Schiene in kompakten Schaltschränken, während flache Step-Shape-Bauformen für Installationsverteiler und Anwendungen in der Gebäudeautomation ausgelegt sind. Einphasige Modelle sind mit breiten AC-Eingangsspannungsbereichen für internationale Versorgungsnetze erhältlich, während dreiphasige Ausführungen industrielle Eingangsspannungen von 320VAC bis 575VAC abdecken.
Je nach Modell stehen einstellbare Ausgangsspannungen, hohe Wirkungsgrade, weite Betriebstemperaturbereiche sowie Schutzfunktionen gegen Überstrom, Überspannung und Kurzschluss zur Verfügung. Dadurch kann das passende Hutschienen-Netzteil anhand von Eingangsspannung, benötigter Ausgangsspannung und Leistung, verfügbarem Einbauraum und Umgebungsbedingungen ausgewählt werden.