300W DC/DC-Wandler mit drei weiten Eingangsspannungsbereichen

RECOM RP300H-RW 300W DC/DC-Wandler mit 4:1 Eingangsspannungsbereich
Neue RP300H-(R)W-Serie mit bis zu 92,5% Wirkungsgrad und 3kVDC Isolation für anspruchsvolle Bahn- und Industrieanwendungen

Mit der neuen RP300H-(R)W-Serie stellt RECOM isolierte DC/DC-Wandler mit 300W Ausgangsleistung im half-brick Gehäuse für Bahn-, Industrie- und Automatisierungsanwendungen vor. Die Module bieten drei weite 4:1-Eingangsspannungsbereiche von 9 - 36VDC, 18 - 75VDC und 40 - 160VDC sowie einen Wirkungsgrad von bis zu 92,5%. Sie sind mit sieben Ausgangsspannungen von 5 - 54VDC erhältlich und ermöglichen so den Einsatz in unterschiedlichen DC-Versorgungssystemen.

Die Varianten für nominal 24VDC und 48VDC verfügen über Basisisolation, während die 110VDC-Ausführungen mit verstärkter Isolation ausgestattet sind. Die Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang beträgt 3kVDC. Mit Abmessungen von 61,0 × 57,9 × 12,7mm ohne Kühlkörper lassen sich die Wandler platzsparend integrieren. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40°C bis +105°C unter Berücksichtigung des erforderlichen Deratings. Optional sind die Module mit vormontiertem Kühlkörper erhältlich.

Für eine flexible Integration stehen Remote ON/OFF mit positiver oder negativer Steuerlogik, Remote Sense sowie eine Anpassung der Ausgangsspannung um bis zu +10%/-20% zur Verfügung. Integrierte Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur ergänzen die Ausstattung. Die Serie ist gemäß IEC/EN 62368-1 spezifiziert. Die EMV-Eigenschaften sind unter anderem nach EN 55032 Klasse A mit externen Komponenten sowie nach EN 55035 dokumentiert.

„Mit der RP300H-(R)W-Serie bieten wir Entwicklern eine vielseitige 300W-Lösung für unterschiedliche DC-Versorgungssysteme. Die Kombination aus weiten Eingangsspannungsbereichen, verschiedenen Isolationsausführungen und flexiblen Integrationsmöglichkeiten erleichtert die Anpassung an anspruchsvolle Anwendungen“, erklärt Julia Gasperlmayr, DC/DC-Produktmanagerin bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RP300H-(R)W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Fokus Neu
  • 4:1 wide input voltage range
  • 110VDC nom. input with 3kVAC reinforced isolation
  • Efficiency up to 92.5%
  • Wide operating temperature range -40°C to +105°C