DC/AC-Wechselrichter

RECOM ID250-Serie
  • Ausgabeleistung von 200W bis 5kW
  • Entwickelt für den mobilen Einsatz am Boden oder industrielle Automatisierung
  • Eingang: 12/24VDC oder bis zu 110VDC
  • Ausgang: ein- oder dreiphasige synthetische Sinuswelle
  • Hohe Effizienz
Die DC/AC-Wechselrichter von RECOM liefern zuverlässigen Wechselstrom aus Gleichstromquellen in einem kompakten, robusten Industrieformat. Diese für Batteriesysteme, mobile Geräte und dezentrale Architekturen entwickelten Gleichstrom-Wechselstrom-Wandler ermöglichen eine stabile Energieversorgung ohne den Platzbedarf herkömmlicher Wechselrichter.

Die Module sind unverzichtbar für den Betrieb lokaler Wechselstromlasten, die Unterstützung älterer Geräte oder die Bereitstellung isolierter Wechselstromschienen in modernen gleichstromversorgten Systemen. Die industriellen DC/AC-Wechselrichter von RECOM zeichnen sich besonders in Mess- und Serviceanwendungen aus, bei denen eine zuverlässige Wechselstromquelle direkt aus einem vorhandenen Gleichstrombus oder einer Batteriebank erzeugt werden muss.

Diese DC/AC-Wechselrichter sind auf stabiles Schalten und geringe elektromagnetische Störungen ausgelegt und vereinfachen die Integration in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Ob für tragbare medizinische Geräte oder industrielle Steuerungen – RECOM bietet geregelte DC/AC-Wandler, die auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt sind.

Finden Sie in unserem unten aufgeführten Portfolio die optimale Lösung für Ihre DC/AC-Anwendungen – wie gewohnt in bewährter RECOM-Qualität und mit unserem umfassenden technischen Support.
Serie Typ Beschreibung
IA6000
IA6000
Neu
Inverters 6kW 3AC inverter for traction line input 750V
IA750
IA750
Neu
Inverter 750W DC/1AC Inverter for Railway Applications
IAC1300
IAC1300
Neu
Inverter 1300W DC/3AC Inverter for Railway Applications
IAC1500
IAC1500
Neu
Inverter 1500W DC/1AC Inverter for Railway Applications
IAC260
IAC260
Neu
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65
IAC3000
IAC3000
Neu
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
ID3300
Neu
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)
SD30000
SD30000
Neu
Inverters 30kW DC/DC Power Supply Unit with HV-Output up to 920V
Attributes Inverters
DC/AC
Power (W) 200 - 9000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 24V…110VDC
200 - 2500VDC
Vout (V) 1AC or 3AC
fout (Hz) sinusoidal
Distortion Factor <=2% with linear load
<=5% with non linear
load according to EN 50091-1
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1, EN50155
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Overload behaviour 2.0 x Inom for 4 sec.
1.2 x Inom for 60 sec, then switch off
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Kontaktieren Sie uns für Verkaufsanfragen oder technischen Support. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Häufig gestellte Fragen

Der Hauptvorteil besteht in der Möglichkeit, für Wechselstrom ausgelegte Komponenten (wie spezielle Sensoren, Kleinmotoren oder ältere Displays) direkt über eine vorhandene Gleichstromschiene oder eine Batteriebank zu betreiben. Dadurch entfällt der Bedarf an einem externen Wechselstromanschluss, was die Stromversorgungsarchitektur in mobilen, tragbaren und abgelegenen Industriegeräten vereinfacht.
Ja. Die meisten unserer industriellen DC/AC-Wechselrichter bieten eine galvanische Trennung zwischen dem DC-Eingang und dem AC-Ausgang. Dies ist ein entscheidendes Sicherheits- und Leistungsmerkmal, das Erdschleifen verhindert und empfindliche DC-Steuerelektronik vor Störsignalen oder Transienten auf der AC-Seite schützt.
RECOM ist auf kompakte Wechselrichter spezialisiert, die für industrielle und eingebettete Lasten ausgelegt sind. Während die spezifischen Ausgangsparameter je nach Baureihe variieren, sind diese Module so konzipiert, dass sie eine stabile Schaltleistung und eine saubere Wechselstromerzeugung gewährleisten. Für empfindliche Messgeräte lesen Sie bitte das Datenblatt der jeweiligen Baureihe, um die Kompatibilität mit Ihren Lastanforderungen zu überprüfen.
Auf jeden Fall. Im Gegensatz zu Wechselrichtern für den Endverbraucher sind die kompakten DC/AC-Wechselrichter von RECOM für den industriellen Einsatz konzipiert. Sie verfügen über eine robuste interne Bauweise, um den mechanischen Belastungen, elektrischen Störungen und Temperaturschwankungen standzuhalten, wie sie bei mobilen Servicewerkzeugen und in der Transportelektronik üblich sind.