数据中心与 AI 基础设施的电源转换

人工智能、高性能计算、云服务以及数据密集型应用正在推动数据中心和 AI 基础设施的电力需求快速增长。随着机柜功率与计算密度的不断提升,每一级转换环节都会对系统效率、热负荷、功率密度和可靠性产生不利影响。

RECOM 提供 AC/DC 与 DC/DC 电源转换解决方案,以支撑数据中心与 AI 供电架构,包括:面向 48VDC 级配电的 AC/DC 转换、面向新兴架构的高压直流输入转换、中间母线(intermediate-bus)与板级 DC/DC 转换、负载点稳压,以及按需带监控与控制的辅助电源。

数据中心与 AI 供电架构中的电源转换

现代数据中心与 AI 计算系统采用分布式供电架构,以高效地将能量从输入电源传送到各个电子负载。根据系统不同,供电链路可包含双向 AC/DC 转换、AC/DC 或 DC/DC 的 48VDC 级机柜 / 系统母线供电、中间母线转换以及本地负载点稳压。在给定功率下提高配电电压可降低电流,从而降低电阻损耗并减少导体的规格要求。

48VDC 级配电与转换

48VDC 级配电广泛应用于当前的数据中心与机柜架构中,因为相比传统低压母线,它能在电流显著更低的情况下传输相同的功率。高效转换为 48VDC 级母线有助于限制转换损耗和发热,同时为下游的 DC/DC 级提供一个实用的中间电压。兼容的电源还可提供待机母线(standby rail)、远程开关机、状态信号以及用于监控与控制的数字接口。在许多机柜级系统中,采用热插拔、背板连接的电源槽位(power shelf)是标准配置。因此,RECOM 解决方案主要定位于下游选定的板级与辅助电源转换环节,而非直接替代机柜电源槽位本身。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
重点
1200 80 - 264 24 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 56 4 连接器
2 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
重点 新
3000 90 - 264 24 ‐ 28, 33 ‐ 40, 42 ‐ 53.5 4 连接器/螺丝端子
3 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
重点
600 80 - 275 19.2 ‐ 28.8, 38.4 ‐ 56, 9.6 ‐ 14.4 4 连接器/螺丝端子
4 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
即将推出
240 85 - 305 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 32.4 ‐ 39.6, 43.2 ‐ 52.8, 48.6 ‐ 59.4 4.2 连接器
5 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
即将推出
420 80 - 264 11.4 ‐ 12.6, 14.25 ‐ 15.75, 22.8 ‐ 25.2, 26.6 ‐ 29.4, 34.2 ‐ 37.8, 45.6 ‐ 50.4, 53.2 ‐ 58.8 4 连接器

面向下一代 AI 基础设施的高压直流

AI 机柜功率的快速提升正加速向更高电压的直流配电演进。新兴的 800VDC 架构正在开发并标准化,旨在降低配电电流、导体规格要求以及从设施到高密度计算设备之间的电源转换级数。直接连接到 800VDC 母线进行电源转换,要求转换器架构满足相应的连续工作电压(continuous working voltage)与系统绝缘要求;仅凭高隔离测试电压并不能表明其适用于 800VDC 母线运行。

由于光伏发电与储能(ESS)电池本身即为直流,高压 DC/DC 转换可将这些电源与较低的设备级直流母线对接,并支持从成熟的 48VDC 级架构向更高电压的数据中心配电过渡。相关的电力电子系统 —— 如储能变换器、光伏逆变器与高压变换器 —— 其控制、监控与栅极驱动电路通常也需要隔离式辅助电源。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 320 - 575 24 ‐ 28 5 导轨
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
480 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
重点
960 320 - 575 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 5 导轨

中间母线转换与板级 DC/DC 转换

随着 AI 供电架构的演进,多个 DC/DC 转换级可在高压配电、48VDC 级中间母线与板级电子所需的低压母线之间起桥接作用。在机柜级或系统级配电之后,DC/DC 转换器将母线电压降至中间母线和本地供电母线。一个常见的例子是从 48VDC 级母线转换为较低的中间电压,再在靠近负载处进行额外的稳压。在这一环节,高效率、功率密度、瞬态响应与热性能至关重要,因为转换损耗会直接转化为系统中必须被散除的热量。

根据架构的不同,隔离式转换器可分隔电压域,而紧凑的 SMD 开关稳压器和非隔离式电源模块可为控制器、FPGA、网络、存储及其他数字电子器件生成本地母线。将电源 IC 与匹配变压器相结合的分立式电源方案,可作为紧凑型隔离辅助电源与板级 DC/DC 转换的另一种实现方式。

隔离式 DC/DC 转换器

  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
重点
3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 5.2 SMD (无引脚)
2 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点 新
1.65 - 12 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36, 28 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 6.5, 9 SMD (无引脚)
3 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
重点
100 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 4 ‐ 5.5 1.5 THT
4 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
重点
300 36 - 72 16 ‐ 35 2.25 THT
5
新
10 40 - 60 5 1.5 SMD (无引脚)
6
新
6 18 - 75 5 1.5 SMD (无引脚)

开关稳压器

  系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RPH-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
重点
3 4.5 - 55 1 ‐ 15 SMD (无引脚) 47-Pad QFN
2 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
重点
1 3 - 22 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚) 11 pad LGA
3 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
重点
10 4 - 16 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 29 pad LGA
4 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
重点
20 4 - 16 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 29 pad LGA
5 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
重点
3 4 - 18 0.8 ‐ 5.2 SMD (无引脚) 10 pad LGA
6 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
重点
5 2.75 - 17 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚) 24-Pad QFN
7 RECOM | RPM-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
1 3 - 17 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
8 RECOM | RPM-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
2 3 - 17 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
9 RECOM | RPM-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
3 3 - 17 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
10 RECOM | RPM-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
6 4 - 15 0.9 ‐ 6 SMD (无引脚) 25 pad LGA
11 RECOM | RPMB-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 ‐ 9, 9 ‐ 24 SMD (无引脚) 25 pad LGA
12 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 ‐ 9, 9 ‐ 24 SMD (无引脚) 25 pad LGA
13 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
10 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 15 PCB安装引脚 开放框架式1/8砖
14 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
40 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 Open Frame Half Brick
15 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
20 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 开放框架式1/4砖
16 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
20 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 开放框架式1/16砖
17 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2, 9 ‐ 16.5 SMD (无引脚) 25 pad LGA
18 RECOM | RPMH-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2, 9 ‐ 16.5 SMD (无引脚) 25 pad LGA
19 RECOM | RPMVH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点 新
0.5 6 - 115, 7.5 - 115, 14.5 - 115, 28 - 115 15 ‐ 28, 2.64 ‐ 3.63, 4 ‐ 5.5, 7.2 ‐ 13.2 SMD (无引脚) 25 pad LGA
20 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
重点
0.5 4 - 36 0.8 ‐ 34 SMD (无引脚) QFN
21 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
重点
1 4 - 36 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
22 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
重点
1.5 4 - 36 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
23 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
重点
1.5 4 - 36 0.8 ‐ 30 SMD (无引脚) QFN
24 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
重点
2.5 4.5 - 28 1.2 ‐ 6 SMD (无引脚) QFN
25 RECOM | RPZ-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
重点
0.5 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.375 SMD (无引脚) 10-Pad QFN
26 RECOM | RPZ-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
重点
1 2.3 - 5.5 0.6 ‐ 5.25 SMD (无引脚) 10-Pad QFN
27 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
重点
2 2.75 - 6 0.6 ‐ 5.74 SMD (无引脚) 18-Pad QFN
28 RECOM | RPZ-3.0A Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
重点
3 2.75 - 6 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 18-Pad QFN
29 RECOM | RPZ-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
重点
6 2.75 - 7 0.6 ‐ 6.65 SMD (无引脚) 24-Pad QFN
30 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 连接器 隔板
31 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 连接器 隔板
32 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 连接器 隔板
33 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
10 - 40, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 连接器 隔板
34 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 连接器 隔板
35 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 连接器 隔板
36 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 连接器 隔板

电源 IC

  系列 输入电压(V) 主输出电压(V) MAX Iout (mA) 封装类型 最高工作温度 (°C) 拓扑结构
1 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
4 - 80 2 ‐ 999 6600 QFN5x5 125 Flyback
2 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
重点 新
4 - 80 2 ‐ 999 1800 ESOP-8 125 Flyback

变压器

  系列 隔离电压 (kV) 拓扑结构 原边电感量 (µH) 绕组匝数比 安装类型
1 RECOM | RBE-027 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
1.5 Flyback 48 3.6:2.4:1:1 SMD
2 RECOM | RBE-038 Series | TRANSFORMER, SMD
重点 新
1.5 Flyback 36 1:4.67:1:4.67:1:1.67 SMD

辅助电源、待机电源与数字电源管理

数据中心与 AI 基础设施设备还需要辅助电源与待机电源,用于系统管理、监控、通信接口、冷却控制等功能,这些功能可能独立于主计算负载而持续运行。当所选产品支持时,带 PMBus 或 CAN 等数字接口的电源可实现远程监控、配置与故障上报。N+1 冗余电源、OR-ing 模块(功率合路)与电子断路器(e-fuse)可确保在故障或断电条件下供电可用。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
重点
1200 80 - 264 24 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 56 4 连接器
2 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
重点
600 80 - 275 19.2 ‐ 28.8, 38.4 ‐ 56, 9.6 ‐ 14.4 4 连接器/螺丝端子
3 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
重点
120, 240 22 - 28 24 导轨
4 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
重点
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 导轨
5 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点
120 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨
6 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 85 - 277 24 ‐ 29 4 导轨
7 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 85 - 277 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 4 导轨
8 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
480 85 - 277 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 4 导轨

常见问题

在给定功率下,提高配电电压可降低电流。由于 I²R 导通损耗与电流的平方成正比,电流减半可使损耗降低为原来的四分之一,从而减小母排(busbar)与电缆的体积和重量。因此,48VDC 级配电广泛应用于现代机柜与数据中心供电架构。
中间母线转换器(IBC)将机柜级或板级直流配电电压转换为较低的中间电压,以供下游稳压使用。典型架构可能将 48VDC 级母线转换为较低的中间母线,再由本地稳压器生成数字电子设备所需的各个供电母线。
800VDC 是一种新兴的高压配电架构,正在为下一代 AI 基础设施标准化。更高的电压可在给定功率下降低电流,从而减少导体要求与配电损耗。在过渡期间,预计它将与成熟的交流及 48VDC 级架构并存。直接连接到 800VDC 母线的转换级,必须针对相应的连续工作电压与系统绝缘要求进行设计。
每一次转换损耗都会转化为必须由冷却系统移除的热量。因此,更高的转换效率既能降低电气损耗,也能降低热负荷,从而在给定的功率与散热范围内支撑更高的计算密度。例如,一个效率为 96% 的转换级会以热量形式损耗 4%;将效率提高到 98%,损耗即可减半。
当所选电源支持时,PMBus 或 CAN 等数字接口可提供远程状态、配置与故障信息。典型功能可能包括电压与电流监控、状态信号、故障诊断以及可编程运行参数。
IEC/EN/UL 62368-1 是音视频及信息与通信技术(ICT)设备的一项关键产品安全标准,而 IEC/EN/UL 61010-1 与 61010-2-201 是测量与控制设备的关键产品标准。具体适用的标准要求取决于终端产品、预期用途、市场与系统架构,因此设计人员在安装前应核实所选电源的认证要求。

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。