RECOM의 정전류 및 정전압 LED 드라이버는 가격 민감도가 높고 설치 공간이 제한된 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 AC/DC 및 DC/DC LED 드라이버는 안전 초저전압(SELV) 단자를 갖추고 있어 내장형 조명에 안전하고 안정적으로 전원을 공급하는 데 적합합니다.
유연한 설치를 고려해 설계된 RECOM의 소형 LED 드라이버는 가구에 내장하거나 선반 아래에 숨겨 설치할 수 있으며, 공간이 매우 제한된 조명 기구에도 통합할 수 있습니다. 초슬림 설계와 일체형 케이블 연결 방식을 적용해 현대적인 주거용 및 산업용 조명 시스템에 손쉽게 설치할 수 있습니다.
유연한 설치를 고려해 설계된 RECOM의 소형 LED 드라이버는 가구에 내장하거나 선반 아래에 숨겨 설치할 수 있으며, 공간이 매우 제한된 조명 기구에도 통합할 수 있습니다. 초슬림 설계와 일체형 케이블 연결 방식을 적용해 현대적인 주거용 및 산업용 조명 시스템에 손쉽게 설치할 수 있습니다.
- 정전류 및 정전압 버전 제공
- 소형 폼팩터 또는 초슬림 설계
- 개방 회로 및 단락 보호
- 과부하 및 과열 보호
- 간편한 설치
- 케이블 연결형 또는 나사 단자형
- UL8750, ENEC 및 CE 인증