20W~960W의 DIN 레일 AC/DC 전원 공급장치는 소형 빌딩 자동화 및 제어 시스템부터 고출력 산업 자동화 설비까지 폭넓은 전력 요구를 충족합니다. 제품군은 최대 480W의 단상 모델과 240W~960W의 3상 전원 공급장치로 구성되며, 출력 전력 등급에 따라 12V, 24V 또는 48V 출력 옵션을 제공합니다.
다양한 폼팩터를 통해 서로 다른 설치 요구사항에 대응합니다. 슬림형 DIN 레일 전원 공급장치는 공간이 제한된 제어반에서 필요한 레일 폭을 줄여주며, 낮은 프로파일의 계단형 설계는 평판형 분전반과 빌딩 자동화 설비에 적합합니다. 단상 모델은 전 세계 상용 전원에 대응하는 넓은 AC 입력 범위를 지원하며, 3상 모델은 320VAC~575VAC의 산업용 입력 전압을 지원합니다.
모델에 따라 가변 출력 전압, 고효율, 넓은 동작 온도 범위를 제공하며 과전류, 과전압 및 단락에 대한 보호 기능을 갖추고 있습니다. 따라서 입력 전원 조건, 필요한 출력 전압과 전력, 설치 가능 공간 및 환경 요구사항에 따라 적합한 DIN 레일 전원 공급장치를 선택할 수 있습니다.
다양한 폼팩터를 통해 서로 다른 설치 요구사항에 대응합니다. 슬림형 DIN 레일 전원 공급장치는 공간이 제한된 제어반에서 필요한 레일 폭을 줄여주며, 낮은 프로파일의 계단형 설계는 평판형 분전반과 빌딩 자동화 설비에 적합합니다. 단상 모델은 전 세계 상용 전원에 대응하는 넓은 AC 입력 범위를 지원하며, 3상 모델은 320VAC~575VAC의 산업용 입력 전압을 지원합니다.
모델에 따라 가변 출력 전압, 고효율, 넓은 동작 온도 범위를 제공하며 과전류, 과전압 및 단락에 대한 보호 기능을 갖추고 있습니다. 따라서 입력 전원 조건, 필요한 출력 전압과 전력, 설치 가능 공간 및 환경 요구사항에 따라 적합한 DIN 레일 전원 공급장치를 선택할 수 있습니다.