AI 데이터 센터 전원 시스템: 800VDC, SiC 및 GaN이 변화시키고 있는 전력 아키텍처

첨단 전력 전자 기술을 갖춘 AI 데이터 센터 전력 인프라
대규모 AI 데이터 센터는 전력 낭비를 감당할 수 없으므로, 효율을 극대화하기 위해 설계된 전원 시스템이 급속히 진화하고 있습니다. 고전압 직류(HVDC) 아키텍처와 와이드 밴드갭(WBG) 반도체는 고밀도 AI 인프라의 전력 분배 및 변환 기술의 발전에서 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다.

레거시 데이터 센터 전원 시스템이 AI 랙에 비효율적인 이유

250kW 미만 서버 랙을 위한 기존 AI 데이터 센터 AC 전력 분배 아키텍처
그림 1. 250kW 미만 랙을 위한 일반적인 AC 전력 분배 데이터 센터 아키텍처
AI 랙의 전력이 증가함에 따라 레거시 AC 전원 시스템은 점점 더 비효율적이고 확장하기 어려워질 수 있습니다. 이는 여러 변환 단계에서 전력 손실이 발생하여 열이 발생하고, 저전압 고전류 분배에는 도체 단면적이 상당히 커야 하기 때문입니다.

전통적인 데이터 센터 전력 공급은 변전소 변압기를 사용하여 고전압 송전선 AC를 북미의 480VAC 또는 기타 지역의 400/415VAC와 같은 로컬 3상 AC 배전 전압으로 변환할 수 있습니다. 배터리 백업 장치(BBU)와 에너지 저장 시스템(ESS)은 시설 전원과 랙 사이에 추가 변환 단계를 도입할 수 있습니다.

각 변환 단계에서 손실이 늘고 열이 발생하며, 하위 단계에 필요한 저전압 고전류 분배에는 더 많은 도체 요건이 필요합니다. 중간 및 부하 지점 전원 공급장치는 사용 가능한 버스 전압을 프로세서, GPU 및 기타 전자 부하에 필요한 낮은 전압으로 변환합니다.

업계에서는 메가와트 범위에 근접하는 개별 AI 랙을 위한 전력 아키텍처를 개발하고 있습니다. 확장성 문제의 한 예로, NVIDIA는 54VDC에서 1MW를 공급하려면 랙 모선만 해도 최대 200kg(440파운드)의 구리가 필요할 수 있다고 추정합니다(출처: https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-Generation-of-ai-factoriesNVIDIA 800 VDC Architecture Will Power the Next Generation of AI Factories | NVIDIA 기술 블로그). 데이터 센터 규모에서는 이에 따른 도체 요건이 전기 손실, 열 관리 및 사용 가능한 공간과 더불어 중요한 설계 고려 사항으로 간주됩니다.

구리 배전의 비용과 물리적 요건, 저전압 고전류 장비에서 발생하는 열로 인해 개발 프로젝트에 대한 노력은 두 가지 주요 혁신 분야로 집중되고 있습니다. 바로 전류 및 도체 요건을 줄이기 위한 고전압 직류(DC) 배전과 전력 변환 효율을 높이기 위한 와이드 밴드갭(WBG) 반도체입니다.

고전압 DC 버스 아키텍처로의 전환

고전력 서버 랙에 대한 향후 800VDC AI 데이터 센터 전력 아키텍처
그림 2. 800VDC 배전 및 하위 단계 중간 버스 변환을 통한 데이터 센터 전력 아키텍처의 발전
고밀도 AI 인프라를 위한 새로운 아키텍처 중 하나는 800VDC 배전 모선을 사용하여 매우 높은 랙 전력 수준에서 전류를 감소시킵니다. 더 높은 배전 전압은 더 낮은 DC 전압에서 같은 전력을 배전하는 것과 비교하여 도체 요건과 I²R 손실을 줄일 수 있습니다. 배터리 백업 장치와 에너지 저장 시스템은 본질적으로 DC 기반이므로, 불필요한 변환 단계를 줄이면서 에너지 저장을 DC 지향 전력 아키텍처에 통합할 수 있는 추가적인 기회를 제공합니다.

차이의 규모는 I = P/V에서 직접 도출되는데, 54VDC에서 1MW를 분배하는 것은 약 18.5kA에 해당하고, 동일한 전력을 800VDC에서 분배하는 것은 1.25kA에 해당합니다. 이는 중복성과 디레이팅을 적용하기 전의 값입니다. 전류 감소는 랙 전력이 메가와트 범위에 근접함에 따라 고전압 배전이 매력적인 방안이 되는 근본적인 이유 중 하나입니다.

이 전환으로 하위 단계의 전압 변환이 없어지는 것은 아닙니다. 800VDC 랙 버스는 중간 변환 단계를 통해 약 48VDC, 50VDC 또는 54VDC로 공급할 수 있으며, 이후 12VDC로 추가 변환되고 결과적으로 프로세서와 GPU에 필요한 저전압으로 변환됩니다. 이러한 변환 레이어는 기존의 1U CRPS/M-CRPS 핫스왑 서버 전원 공급장치와 구별되어야 합니다.

변환 효율 개선을 주도하는 전력 부품은 무엇인가?

와이드 밴드갭 반도체, 특히 탄화규소(SiC)와 질화갈륨(GaN)은 적절한 스위칭 응용 분야에서 기존 실리콘 소자보다 전력 변환 성능을 개선하기 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

와이드 밴드갭 반도체 재료는 높은 항복 전계 강도와 빠른 스위칭 성능을 포함하여 고효율 전력 변환에 유리한 특성을 제공합니다. 토폴로지 및 작동 조건에 따라 SiC 및 GaN 소자는 스위칭 손실을 줄이고 스위칭 주파수를 높이며 더 높은 전력 밀도를 지원할 수 있습니다. 이러한 특성은 고전압 전력 변환부터 중간 버스 및 부하 지점 아키텍처에 이르기까지 여러 변환 단계에서 관련이 있습니다.

와이드 밴드갭에 관한 자세한 정보

도체, 반도체, 절연체의 밴드갭 비교
그림 3. 절연체, 반도체, 도체의 밴드갭 설명
소재의 전자는 원자의 전도대에 속할 때만 전기를 전도합니다. 구리와 같은 도체에는 가전자대와 전도대가 겹치는 부분이 있어 전자가 자유롭게 이동합니다. 절연체는 밴드 사이 간격이 매우 커서 정상적인 조건에서 전자가 통과할 수 없습니다. 반도체는 그 중간 특성을 가지며, 밴드갭의 폭이 좁아서 시스템에 에너지를 추가하면 전자가 통과할 수 있습니다.

실리콘의 밴드갭은 약 1.1eV이고, SiC(약 3.3eV)와 GaN(약 3.4eV)은 갭이 대략 3배 더 크기 때문에 와이드 밴드갭 소재라고 불립니다. 이러한 넓은 갭으로 인해 항복 전계 강도가 더 높아지고 더 높은 전압, 온도 및 스위칭 속도에서 작동할 수 있습니다.

SiC와 GaN의 넓은 밴드갭과 관련 소재 특성 덕분에 고주파 및 고전압 전력 변환 시 유리한 전기적 조건에서 작동할 수 있습니다.

적절한 컨버터 토폴로지에서는 이러한 특성 덕분에 스위칭 손실이 감소하고 더 높은 스위칭 주파수에서 작동할 수 있습니다. 주파수가 높을수록 자기 및 수동 부품의 크기를 줄일 수 있으며, 반도체 손실이 적을수록 냉각 요건을 줄일 수 있습니다. 실제 효율성과 전력 밀도 개선은 컨버터 토폴로지, 전압 레벨, 스위칭 주파수, 열 설계 및 작동 지점에 따라 달라집니다.
실리콘, SiC, GaN 반도체의 전력 및 스위칭 주파수 비교
그림 4. Si, SiC, GaN 전력 반도체의 일반적인 응용 범위

SiC 및 GaN의 이점과 요건

SiC와 GaN은 상호 교환 가능한 WBG 기술로 취급되어서는 안 됩니다. SiC는 고전압 및 고전력 변환 단계에 특히 적합한 반면, GaN은 매우 높은 스위칭 주파수와 소형 자기 부품이 우선순위인 경우에 유리합니다. 따라서 적절한 소자 기술은 버스 전압, 토폴로지, 스위칭 주파수, 열 설계 및 필요한 전력 레벨에 따라 달라집니다.

스위칭 주파수가 더 높으면 자기 부품의 크기를 줄이면서 더 큰 변환 비율을 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 보드 수준의 전력 아키텍처에서는 중간 버스가 먼저 약 48VDC 또는 54VDC에서 12VDC로 변환된 후 부하 지점(point-of-load) 단계에서 프로세서와 GPU에 필요한 훨씬 낮은 전압을 생성합니다. 새롭게 등장한 아키텍처에서는 빠르게 변화하는 AI 부하에 필요한 과도 응답을 유지하면서 변환 단계의 수를 줄이는 방법을 모색하고 있습니다. 스위칭 주파수가 더 높으면 자기 부품이 더 작아지고 부하 과도 현상에 대한 응답 속도를 높일 수 있지만, 이러한 이점은 토폴로지, 부품 및 시스템 설계에 따라 달라집니다.

스마트 전력 장비 및 디지털 제어

유지 관리, 업타임 요건, 노동 능률 등 요인이 스마트 전원 장비로의 전환을 주도하고 있습니다. 전력 장치를 모니터링하고 제어하기 위한 디지털 인터페이스를 추가하면 전원 공급장치를 단순한 수동 변환 구성 요소가 아닌 더 넓은 전력 관리 시스템의 능동적인 부분으로 만들 수 있습니다. 개방형 표준 전력 관리 버스(PMBus)는 I²C 기반 통신 프로토콜로, 호환되는 전력 소자의 모니터링, 구성 및 제어를 지원할 수 있습니다. 이러한 기능을 더 광범위한 전력 관리 시스템의 일부로 구현하면 부하 관리, 진단 및 원격 결함 처리와 같은 기능에 도움이 될 수 있습니다.

설비의 미래 대비

AC 배전과 800VDC 랙 측 전력 아키텍처를 사용한 중간 AI 데이터 센터 아키텍처
그림 5. 기존 AC 시설 배전과 HVDC 레디 서버 랙을 사용한 중간 전력 아키텍처
AI 데이터 센터는 더 이상 단순한 연산 능력만을 의미하지 않습니다. 현재 구리, 냉각수, 유틸리티 그리드 용량과 같은 자원이 환경적·및 물리적 한계에 다다르고 있습니다. 그러므로 열, 전기, 소재 풋프린트를 줄이는 것은 인프라를 지속적으로 확장하기 위한 중요한 고려 사항입니다. 오늘날의 시설은 비록 일부 다운스트림 시스템이 준비되어 있지 않더라도, 향후 전력 아키텍처의 변화에 대비해야 합니다.

향후 고밀도 AI 설치를 위해 업계는 에너지 저장 장치를 고전압 DC 배전과 더욱 긴밀하게 통합하는 아키텍처를 평가하고 있습니다. 한 가지 새로운 접근 방식은 국소 BBU 또는 ESS 용량을 800VDC 랙 버스와 함께 배치하여 고전력 수준에서 전류를 감소시키고 일부 중간 변환 단계를 피하는 것입니다. 이러한 아키텍처는 현재 기존 AC 및 48/54VDC 전력 시스템을 보편적으로 대체하기보다는 이와 함께 발전하고 있습니다.

DC 분배 전압이 높아지면 추가적인 설계 및 안전 요건도 필요합니다. 800VDC 시스템에서는 적절한 절연 협조, 연면 거리 및 여유 거리, DC 정격 커넥터 및 보호, 접지 전략 및 서비스 절차를 고려해야 합니다. 이러한 요건은 실제 시스템 토폴로지 및 적용 가능한 표준에 따라 달라지며, 버스 전압만으로는 도출할 수 없습니다.

한 가지 과도기적 아키텍처는 800VDC 랙 측 배전 버스를 사용하면서 시설의 기존 AC 인프라를 유지하여 향후 AI 시스템에 예상되는 더 높은 랙 전력 수준으로의 전환 경로를 제공합니다. 이 모델로 전환하려면 시설의 기존 AC 배전을 고전압 DC 버스로 변환하기 위한 랙 측 전원 시스템이 필요할 수 있습니다. 시스템 아키텍처에 따라 이 장비는 국소 배터리 백업 또는 에너지 저장 장치를 통합할 수도 있습니다.

요약 및 RECOM 제품

급속도로 증가하는 AI 랙 전력으로 인해 기존 데이터 센터 전력 아키텍처는 전류, 도체 크기, 열 관리 및 전력 변환 효율의 실질적 한계에 직면하고 있습니다. 랙 전력이 계속 증가함에 따라 고전압 DC 배전과 와이드 밴드갭 반도체가 차세대 AI 인프라의 중요한 개발 방향이 되고 있습니다.

결과적인 아키텍처는 단일 변환 기술에 의존하지 않을 것입니다. 고전압 배전, 중간 48/50/54VDC 버스, 보드 수준의 DC/DC 변환 및 부하 지점 조절은 모두 시설에서 프로세서 및 GPU로 전력을 효율적으로 전달하는 데 있어 서로 다른 역할을 합니다.

RECOM은 보드 수준의 전력 변환이 가장 중요한 분야에서 이러한 아키텍처를 지원합니다. SiC 및 GaN 스위치용 절연용 게이트 구동 전원, 보드 수준의 DC/DC 변환, 부하 지점 조절 및 보조 전력 등이 대표적입니다. 이러한 솔루션은 전용 CRPS/M-CRPS 서버 전원 공급장치 또는 고전력 800VDC 랙 전력 셸프를 대체하기보다는 더 광범위한 시설 및 랙 수준의 전력 아키텍처를 보완합니다.

SiC 및 GaN용 절연용 게이트 구동 전원

SiC 및 GaN 스위치는 게이트가 올바르게 구동될 때만 효율성을 발휘하며, 이는 절연용 게이트 구동 전원에서 시작됩니다. SiC MOSFET에는 일반적으로 +15V/-3V 또는 +20V/-5V와 같은 비대칭 구동 전압이 필요하지만, GaN HEMT는 일반적으로 약 +6V에서 최적으로 스위칭됩니다. RECOM은 이러한 요건에 최적화된 절연 DC/DC 컨버터 제품군을 제공하며, SiC MOSFET용 RxxP21503시리즈(+15V/-3V, 6.4kVDC 절연, <10pF 절연 커패시턴스), RxxP22005시리즈(+20V/-5V), GaN 소자용 RP-xx06, RxxP06및 SMD RA3시리즈가 포함됩니다. RECOM 게이트 구동 DC/DC 컨버터 개요를 참조하십시오.

스위칭 에지가 빨라질수록 요건도 더욱 까다로워집니다. 절연 장벽 전체의 기생 결합 커패시턴스는 공통 모드 과도 전류의 경로를 제공하며, 이는 게이트 교란, 오동작 트리거링 및 전자기 간섭을 야기할 수 있습니다. 그러므로 절연 전압만으로는 게이트 구동 전원 공급장치를 특성화하기에 충분하지 않으며, 커플링 커패시턴스와 공통 모드 과도 내성도 고려해야 합니다.

보드 수준의 DC/DC 변환 및 부하 지점

보드 수준에서 RECOM DC/DC 컨버터는 제어, 통신, 메모리, FPGA 및 보조 레일에 대한 중간 단계 및 부하 지점 요건을 충족할 수 있습니다. 서로 다른 컨버터 제품군은 48/54V 관련 중간 변환부터 컴팩트한 12V 공급 부하 지점 조절까지 다양한 입력 전압 및 전류 요건을 충족합니다. 이러한 모듈은 전문화된 GPU 다중 위상 전압 레귤레이터 또는 랙 수준의 전력 셸프를 대체하기보다는 보완합니다.

RECOM이 AI 인프라 설계를 어떻게 지원할 수 있는지 확인하십시오. RECOM의 SiC 및 GaN용 절연용 게이트 구동 컨버터를 살펴보거나, 보드 수준 및 부하 지점 전력을 위한 RECOM DC/DC 컨버터 포트폴리오를 검색하거나, 아키텍처에 맞는 올바른 솔루션을 선택하는 데 도움이 필요한 경우 RECOM의 애플리케이션 엔지니어에게 문의하십시오.
용도
  Series
1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
Focus
  • 3W isolated DC/DC converter
  • High 5.2kVDC/1min isolation
  • Wide operating temperature range: -40°C to +85°C
  • Ideal for IGBT/Si/SiC/GaN gate drive power
2 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
  • 6V Output for GaN driver applications
  • Pot-Core transformer with separated windings
  • High 5.2kVDC isolation In compact Size
  • Low isolation capacitance (10pF max.)
3 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
  • 6V Output for GaN driver Applications
  • Pot-Core Transformer with separated windings
  • High 5.2kVDC Isolation in compact size
  • Low isolation capacitance (10pF max.)
4 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
  • +20/-5V & +15/-3V asymmetric outputs for SiC driver applications
  • Qualified with 65kV/µs @ Vcommon mode =1KV
  • +15/-9V asymmetric outputs for IGBT driver applications
  • Pot-core transformer with separated windings
5 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
  • +20/-5V & +15/-3V asymmetric outputs for SiC driver applications
  • Qualified with 65kV/µs @ Vcommon mode =1KV
  • +15/-9V asymmetric outputs for IGBT driver applications
  • Pot-core transformer with separated windings