RACPRO1-4SP-BS は、実際の用途で特に重要な機能をひとつにまとめています。それはコンパクトな設計、個別のチャンネル保護、そして簡単な取り扱いです。これにより、産業用途での 24VDC 負荷の保護をできるだけシンプルにすることが可能になります。" — RECOM プロダクトマネージャー Michael Peters

RECOM RACPRO 4-channel e-Fuse modules for selective 24V circuit protection
폭이 단 22mm에 불과하면서 독립적으로 보호되는 4개의 24VDC 출력을 제공하고, 제어식 기동 및 지능형 과부하 관리 기능을 결합한 RACPRO1-4SP-BS는 산업용 전원 분배를 위한 콤팩트 솔루션입니다.

RECOM은 RACPRO1-4SP-BS를 통해 RACPRO 제품군에 산업용 24VDC 전원 분배를 위한 콤팩트한 4채널 전자 퓨즈(e-Fuse)를 추가했습니다. 폭은 단 22mm이며, 독립적으로 보호되는 4개의 출력을 제공합니다. RACPRO1-4SP/24V/5A-BS(4 × 5A)와 RACPRO1-4SP/24V/10A-BS(4 × 10A)의 두 모델로 제공됩니다. 4개 채널은 각각 독립적인 과전류 제한값을 갖고 있어, 한 채널에 고장이 발생해도 나머지 채널에는 영향을 주지 않습니다.

RACPRO1-4SP-BS는 단시간 부하 피크에 대응하기 위해 5초 동안 150% Power Boost를 제공하며, 불필요한 트립을 방지하기 위해 150%를 초과하는 과부하도 최대 100ms까지 허용합니다. 주변 온도 60°C까지 최대 출력 전력을 사용할 수 있습니다. 제어된 출력 전압 램프업과 채널당 50ms 지연이 적용되는 순차 채널 기동 기능을 통해, 정전용량이 큰 부하에서도 안전한 기동을 지원합니다.

전체 시스템에 과부하가 발생하면 채널이 우선순위의 역순으로 차단되어, 우선순위가 높은 부하를 더 오랫동안 가동 상태로 유지할 수 있습니다. 사용자는 Hiccup 모드와 Tripping 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 과부하가 반복되는 경우 Smart Hiccup 모드는 재기동 시도 간격을 늘려 e-Fuse와 연결된 부품에 가해지는 전기적·열적 스트레스를 줄입니다.

LED 표시등은 각 채널의 부하 상태를 표시하며, 채널별로 개별 켜기/끄기가 가능합니다. 전류 제한값은 오프라인 모드에서 설정할 수 있습니다. 시스템 모니터링을 위한 DC-OK 신호와 원격 리셋 기능을 제공하며, 푸시인 커넥터를 통해 공구 없이 배선할 수 있습니다.

RACPRO1-4SP-BS는 산업 및 공장 자동화, 빌딩 및 공정 자동화, 전원 분배, 인트라로지스틱스(공장 내 물류), 인프라 및 제어반 애플리케이션 등에 적합합니다. 본 모듈은 IEC/EN/UL 62368-1 인증을 받았으며, 유럽에서 제조되고 3년 보증이 제공됩니다.

“RACPRO1-4SP-BS는 실제 애플리케이션에서 특히 중요한 여러 기능, 즉 콤팩트한 설계, 채널별 개별 보호, 간편한 사용성을 하나로 결합했습니다. 이를 통해 산업용 애플리케이션의 24VDC 부하 보호를 최대한 간단하게 구현할 수 있습니다.”라고 RECOM 제품 매니저 Michael Peters는 말합니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Coming Soon
  • 4 channel e-Fuse with 4x5A or 4x10A
  • Safe start against highly capacitive loads up to 6mF/A
  • Smooth ramp up of output voltage
  • Overload priority channel protection