인버터

RECOM 인버터는 이동형 및 고정형 애플리케이션에 안정적인 상용 전원 수준의 전력을 제공합니다. 고효율과 연속 운전을 위해 설계된 이 순수 정현파 솔루션은 입력 전원의 종류에 관계없이 안정적인 교류 전력이 시스템 신뢰성에 중요한 까다로운 산업 및 운송 환경에 적합합니다.

RECOM 인버터 제품군의 가장 큰 장점은 플랫폼 기반 설계가 제공하는 높은 유연성입니다. 주파수와 전압을 조정할 수 있는 출력은 입출력 간에 전기적으로 절연되어 있으며, 일반적인 12V 또는 24V 배터리부터 최대 1,100V DC 링크 및 전기자동차 배터리 시스템까지 업계 최고 수준의 폭넓은 DC 입력 범위를 지원합니다. 따라서 저전압 이동형 시스템부터 고출력 산업용 전력망까지 다양한 전압 플랫폼에 하나의 고성능 전원 아키텍처를 적용할 수 있습니다.

디지털 제어, 단락 내성 및 높은 과부하 용량을 갖춘 RECOM 인버터는 까다로운 조건에서도 안정적으로 전력을 공급합니다. 19인치 랙형, 오픈 프레임형 또는 섀시 어셈블리형으로 제공되며, 빠르고 경제적으로 변경할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 완전 맞춤형 설계에서 일반적으로 발생하는 일정 지연 없이 고객별 요구사항과 특수 애플리케이션에 대응할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

인버터는 배터리나 기타 직류 전원에서 공급되는 직류(DC)를 교류(AC)로 변환하는 장치입니다. 안정적인 교류 전력이 필요하지만 직류 전원만 사용할 수 있는 산업 시스템, 운송 분야 및 재생에너지 애플리케이션에 주로 사용됩니다. 또한 기존 교류 전원의 주파수 또는 전압 변환기로도 활용할 수 있어 비상 전원, 이동형 시스템, 전력망 연결이 제한되거나 불안정한 환경에서 중요한 역할을 합니다.
RECOM 인버터는 모델과 애플리케이션에 따라 단상 또는 3상 순수 정현파를 출력합니다. 민감한 부하와 산업용 장비에 적합한 안정적인 상용 전원 수준의 교류를 제공하며, 깨끗한 출력 파형은 장비를 보호하고 정밀 전자기기의 안정적인 동작을 지원합니다.
시리즈에 따라 12V 및 24V DC부터 최대 110V DC까지의 입력을 지원하며, 전기자동차 배터리 시스템을 포함해 220V~1,100V DC의 더 높은 DC 링크 전압도 지원합니다. 이러한 폭넓은 입력 범위를 통해 다양한 플랫폼과 전원 아키텍처에 적용할 수 있으며, 저전압 시스템과 고출력 산업용 애플리케이션 모두에 적합합니다.
네. 모든 RECOM 인버터는 입력과 출력 사이에 갈바닉 절연이 적용되어 안전성과 시스템 보호 성능을 높이고 산업 및 철도 애플리케이션과의 호환성을 확보합니다. 이러한 절연은 회로 사이의 고장 전파를 방지하고, 까다로운 환경에서 요구되는 엄격한 안전 표준 충족을 지원합니다.
RECOM 인버터는 19인치 랙형, 섀시형 및 오픈 프레임형으로 제공됩니다. 플랫폼 기반 설계이므로 기구적 조건이나 애플리케이션별 요구사항에 맞게 변경할 수 있으며, 표준 시스템은 물론 고도로 특화된 시스템에도 유연하게 통합할 수 있습니다.

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.