RACPRO1 系列 单相AC/DC DIN 导轨电源

RACPRO1 S 系列 DIN 导轨 AC/DC 电源提供 120W、240W、480W 三种规格,机身宽度紧凑小巧。该系列产品具备可调输出、效率高达 95%,具备浪涌防护能力,免工具安装设计,可在恶劣环境下长期可靠运行。
单相 DIN 导轨电源

视频脚本

工业应用环境正不断挑战电源系统的运行极限。如今,电源组件不仅要输出稳定直流电,还需耐受剧烈温差变化、承载感性负载产生的超大浪涌冲击电流,同时兼顾现场简易维护的使用需求。

RECOM推出RACPRO1 系列单相 AC/DC 导轨电源,为工程师提供了高功率密度的 DIN 导轨解决方案,同时兼顾出色的散热性能与便捷的操作体验。产品采用独特的人体工学 25° 接线端子倾角设计,操作工具可自然接入、接线视野清晰,大幅缩短安装时长,减轻现场作业疲劳。

这款推入式接线搭配免工具安装设计,即便在高密度机柜内,用户也能快速完成超薄壳体电源的安装。电源效率高达 95%,处于行业领先水平,可大幅减少热量损耗,有效延长自身及周边元器件的使用寿命。 该系列拥有业界领先的功率密度,功率范围覆盖 120W 至 480W。其中 480W 型号是目前市面上体积最小、重量最轻的 DIN 导轨电源。针对电机、电磁阀类应用常见的高启动电流场景,RACPRO1 可提供150% 峰值功率、持续 5 秒的过载输出能力。产品支持可调输出电压与通用的输入选项,适配全球供电环境,大幅提升了设备海外部署的灵活性。

完善的配套系统还包含智能电子断路器与冗余模块,可避免局部故障导致整套系统停机。依托此类配件,可搭建高可用性电源架构,支持集成直流不间断电源,为数据与控制回路提供备用供电,同时搭配三相交流全系列产品。凭借出色的浪涌抗扰度与高效率,该系列电源是新能源基础设施和精密工业自动化的理想选择。

更多信息请登录 recom-power.com.
  系列
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点 新
  • 业界最小尺寸的 120W DIN 导轨电源
  • 最高功率密度可达 500W / 升
  • 纤细设计(28 毫米宽),配备 25° 推入式连接器
  • 直流输入电压范围 88-370V
2 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点 新
  • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
  • 有源功率因数校正,功率因数>0.95
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 直流输入电压范围 88-370V
3 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点 新
  • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 分段交流输入,电压范围 85-132V 交流电及 170-277V 交流电
  • 最高效率达 94%
4 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点 新
  • 纤薄型设计(52mm 宽),配备 25° 推入式连接器
  • 有源功率因数校正,功率因数达 0.95
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 直流输入电压范围 88-370V