RACPRO1:适用于关键任务工业自动化应用的AC/DC DIN 导轨电源

RECOM 的 DIN 导轨安装 RACPRO1 系列
RACPRO1 系列是坚固耐用的 AC/DC DIN 导轨电源系列,旨在优化能效、可靠性和使用寿命,适用于工业自动化和可再生能源应用。

简介

如今,自动化装配和生产线越来越多地采用智能控制系统、人工智能(AI)和先进的机器人技术,将生产率提高到以前无法达到的水平。要充分利用这些技术,就需要有稳定的电力供应,以保证操作顺利可靠地进行。

RACPRO1 系列 DIN 导轨电源专为满足当今先进工业自动化应用的独特要求而设计,其中许多应用在极端环境中运行。这些应用包括室外工业设施,如交通控制系统、安防系统和停车库,这些设施中的设备暴露在雨水、灰尘、极端温度和湿度下。此外,还包括钢铁厂、铸造厂和玻璃制造厂等工厂环境,这些工厂的环境温度高、空气中颗粒物多,食品和饮料加工设施需要冲洗和耐化学腐蚀,以提高耐用性。

应用实例: 注塑成型

图 1:注塑成型 - 运行可靠性长,维护简单,能够承受较高的环境温度

RACPRO1-T240、-T480 和 -T960 的功率分别为 240、480 和 960 W。所有三款电源均支持 3 x 320VAC 至 3 x 576VAC 的通用三相交流输入电压范围(T240 还支持两相交流操作,无需降额,确保在任何一相出现故障时仍能连续工作)。此外,所有三款电源均支持 430VDC 至 850VDC 的通用直流输入电压范围,是基于直流微电网的工厂自动化应用的理想之选。这种广泛的直流输入能力还支持可再生能源解决方案,包括沼气、光伏和风能应用。

合规性与标准

为确保多个行业的安全性和兼容性,RACPRO1 电源符合一系列国际法规要求。该产品系列通过了全球安全标准 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2- 201 的认证,符合工业自动化设备(以及信息技术设备、实验室设备和控制设备)的基本基准。

应用示例: 包装设备

图 2: 包装设备 - 运行可靠性长,维护简单

此外,这些电源还符合严格的电磁辐射标准(EN 61000-6-4 Class B)和抗扰度标准(EN 61000-6-2),这对于在重工业环境中使用至关重要。这些认证简化了法规遵从性,使最终用户能够将 RACPRO1 集成到他们的系统中,而无需面临额外的认证挑战。随着安全标准的不断发展,RACPRO1 系列的设计始终符合标准,让开发人员、集成商和最终用户放心使用。

性能和可靠性

RACPRO1 系列专为实现最高性能和可靠性而设计,解决了热行为、平均无故障时间 (MTBF) 和内置保护功能等关键指标。该系列专为实现高效率和最小功率损耗而设计,可减少热量积聚并降低元件应力,在 40°C 满负荷条件下将使用寿命延长至约 80kh。

集成的保护功能(包括过压保护、短路保护和热关断)增强了整体耐用性,确保在恶劣的工业环境中持续运行。为了验证长期可靠性,RECOM 对每个型号都进行了严格的寿命可靠性测试,包括扩展应力模拟、冲击和振动测试以及高温耐久性评估。这些措施证实了 RACPRO1 系列能够在极端条件下可靠运行,同时提供持续稳定的功率。

应用实例: 通过冗余和功率共享实现运行安全

图 3:通过冗余和功率共享实现运行安全 - 可靠性(单电源故障不影响运行)和功率共享(如果不需要冗余,则为 2 倍功率)

RACPRO1-T240 系列支持从 2x350V 到 2x575V 的两相交流输入,在发生单相故障时无需降额即可继续运行。

为了提高关键任务和安全应用的可靠性,RACPRO1-T480 和 T960 型号允许并联两台设备。这种设置可实现冗余--即一个电源在另一个电源发生故障时继续运行,并支持负载分担,两个电源均匀地分配电力。这些功能有助于防止系统停机,并在工业自动化环境和其他操作中保持稳定的电源,因为在这些环境和操作中,电源中断可能会影响生产率或安全性。

技术和设计决策

RACPRO1 系列在设计上体现了一丝不苟的态度,平衡了人体工程学、效率、尺寸、重量和耐用性。主要设计目标包括优化电源转换效率、延长使用寿命和最大限度降低空载功耗。RACPRO1 系列可在 -40°C 至 +70°C 的扩展温度范围内工作,在 60°C 以下可提供全功率,在 45°C 以下可提供 120% 的峰值功率,是专为要求苛刻的工业和自动化环境而设计的。

应用实例: 数控铣床

图 4:数控铣床 - 在所有负载条件下都有非常稳定的电压,150% 的升压用于高启动负载,维护简单

热模拟和电源路径设计采用先进的 3D CAD 软件进行微调,以实现最佳气流和冷却效果。设计特点包括集成微控制器,以精确控制时序,提高整体效率。变压器设计也通过 CAD 仿真进行了改进,以确保最佳性能。在兼顾高效率和成本的同时,RECOM 工程师采用可靠的商品半导体和先进的开关拓扑结构,以具有竞争力的价格满足严格的性能要求。

竞争优势

RACPRO1 系列因其实际性能和易于集成而在市场上脱颖而出。与 15 种同类产品相比,RACPRO1 系列在 15 项测试中的 10 项测试中达到了同类最佳效率,在另外 5 项测试中名列前三。
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 主动浪涌电流限制功能
  • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒