RECOM 凭借创新型 AC/DC RACPRO1 DIN 导轨系列荣获 2025 年红点产品设计奖

带红点标识的 RACPRO1 导轨系列
RECOM 自豪地宣布,其开创性的AC/DC RACPRO1 DIN 导轨电源荣获著名的红点奖。2025红点产品设计奖是国际上对卓越设计和创新的最高认可之一。

红点奖旨在表彰将可靠的技术性能与出色的设计完美结合的产品。RACPRO1 系列因其紧凑的外形、市场领先的效率和现代工业设计而脱颖而出,专为下一代自动化和控制系统量身定制。

“RECOM 首席执行官 Karsten Bier 表示:"该奖项是 RECOM 的一个重要里程碑,证明了我们致力于将尖端工程技术与优雅设计相结合。

RECOM 衷心感谢工程师和设计师组成的优秀团队,是他们的激情、创造力和技术专长成就了这一成就。

应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 主动浪涌电流限制功能
  • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒