90W超高功率密度 DIN 导轨AC/DC 电源

Compact DIN rail power supply from RECOM with NEC Class 2 and push-in terminals
RECOM 推出的 “阶梯状” DIN 导轨电源(PSU),将高性能与多功能完美融合在其微型封装之中。

RECOM 全新推出的高性价比 REFIN2U-S90/24/CL 系列 DIN 导轨 AC/DC 电源,额定输出功率为 90W,具备150%的瞬时过载能力(持续4.5 s),可有效应对浪涌负载。输入电压范围85-276VAC,符合过压类别 II (OVC II) ,工作海拔高达 5000 m。标称输出电压 24VDC,可调至 29VDC。输出端在过载状态下呈现恒流特性,满足 UL1310 标准对受限电源(LPS)的要求,并符合 NEC class 2 规范。工作温度范围 - 40°C 至 + 70°C, 其高达93.6% 的效率不仅能有效确保低温运行,并能够显著提升平均无故障工作时间(MTBF)及产品整体使用寿命。

REFIN2U-S90/24/CL 采用主流的 “阶梯状” DIN 导轨设计,宽度仅 36 mm,重量仅 151 g。延伸式安装法兰使其可根据需求进行面板安装,同时该产品特别注重消除运行噪音 — 这一点在办公室或家庭安装应用中尤为重要。

该产品采用卡扣式设计,可快速安装在 DIN 导轨上,电气连接则采用推入式,无需工具即可轻松完成安装。产品已通过多项国际安全标准认证,空载损耗较低,且符合 IEC/EN 电磁兼容性(EMC)相关法规要求。

RECOM 公司 AC/DC 产品经理Michael Schrutka 表示:“这款 90W DIN 导轨 AC/DC 电源是目前我们 REFIN 系列的旗舰产品,在性价比、性能与系统集成便捷性方面实现了完美融合。该系列提供18W、30W和60W 型号可供选择,以满足您的不同应用需求。”
应用
  系列
1 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail, 90W, Single Output
重点
  • 85-276VAC宽范围输入
  • 2U宽度(36mm);151g轻量化设计
  • 推入式连接器
  • 输出功率:120V电压下达90W(40°C);230V电压下达90W(60°C)