Ultraschlankes DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil liefert 90W

Kompaktes DIN-Schienen-Netzteil von RECOM mit NEC Klasse 2 und Push-In-Klemmen
Das REFIN2U-S90/24/CL kombiniert 90W Dauerleistung und 150% Boost-Power in einem der schlanksten „Step-Shape“-Gehäuse seiner Klasse – ideal für leistungsstarke, platzkritische Installationen.

Das neue, kosteneffiziente DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil REFIN2U-S90/24/CL von RECOM bietet eine Nennleistung von 90W sowie eine Boost-Fähigkeit von 150% für 4,5s, um Lastspitzen problemlos zu bewältigen. Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 85 und 276VAC und ist nach Überspannungskategorie II (OVC II) bis zu einer Höhe von 5000m ausgelegt. Die Ausgangsspannung beträgt nominal 24VDC und lässt sich auf bis zu 29VDC einstellen. Der Ausgang ist gemäß UL1310 Limited Power Source (LPS) und NEC Class 2 strombegrenzt ausgeführt. Die Komponenten arbeiten bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C und erzielen einen beachtlichen Wirkungsgrad von 93,6%, was zu einem kühlen Betrieb und langen MTBF-/Lebensdauerwerten beiträgt.

Das REFIN2U-S90/24/CL wird im beliebten „Step-Shape“-DIN-Schienenformat angeboten, ist nur 36mm breit und wiegt lediglich 151g. Ausklappbare Montagelaschen erlauben bei Bedarf die direkte Montage auf einer Montageplatte. Besonderes Augenmerk galt der Unterdrückung störender Betriebsgeräusche – ein entscheidender Vorteil für Installationen in Büro- oder Wohnbereichen.

Die DIN-Schienenmontage erfolgt per Schnappmechanismus, und die elektrischen Anschlüsse sind als Push-In-Klemmen ausgeführt, was eine einfache, werkzeuglose Installation ermöglicht. Die Bauteile sind nach internationalen Sicherheitsstandards zertifiziert, haben geringe Leerlaufverluste und entsprechen den IEC/EN EMV-Vorschriften.

„Dieses 90W AC/DC-Netzteil für DIN-Schienen ist das aktuelle Flaggschiff unserer REFIN-Reihe und bietet eine hervorragende Kombination aus Leistung und einfacher Systemintegration“, erklärt Michael Schrutka, MSc., Produktmanager AC/DC bei RECOM. „Weitere Optionen finden Sie unter den anderen 18W, 30W und 60W Komponenten der Serie.“
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail, 90 W, Single Output
Fokus Neu
  • 85-276VAC widerange input
  • 2U Width (36mm); 151g Weight
  • Push-In connectors
  • 90W at 120V: 40°C; at 230V: 60°C