RECOM 开启分立式电源设计新征程

RECOM SMD transformer with 1.5kV–5kVAC isolation for DC/DC converter designs
全新 SMD 变压器现已上市。

RECOM 推出全新系列电源管理 IC 和 SMD 变压器,使客户能够自行构建分立式隔离型 DC/DC 电源。该系列包括与反激式、推挽式和全桥式驱动器兼容的变压器,功率范围涵盖1W 至30W。这些标准的超小型 SMD 变压器覆盖了最常见的输入/输出电压组合,隔离耐压高达5000VAC/min。它们可承受最高 250°C 的峰值回流焊温度长达10秒,并能承受两次回流焊工艺。

RMR-xxx 系列是超小型1W/2W 环形 SMD 变压器,专为推挽或全桥拓扑驱动电路设计,隔离电压范围从1.5kVDC/min 至4.5kVDC/min。其中,RMR-028和 RMR-031型号是例外,它们属于高隔离 SMD 变压器,具有增强型的5kVAC/min(即7000kVDC/min)隔离电压,以及更宽的爬电距离和电气间隙。该系列产品专为匹配 RECOM RVP xxx 系列推挽及全桥驱动芯片而设计。

RBE-xxx 系列是6W至30W 的骨架式 SMD 变压器,专为反激拓扑驱动电路设计,隔离电压范围从1.5kVDC/min 至6kVDC/min 或4.5kVAC/min。该系列产品专为匹配 RECOM RVPW-xxx 系列反激变压器驱动芯片而设计。RPE-021同样是一款骨架式 SMD 变压器,但具备增强型 6000VDC/min 隔离耐压,以及更宽的爬电距离和电气间隙。RPE 026 则专为双向电池单体充放电应用设计,可与 RPSV013 双向 PWM 控制器/同步整流芯片配套使用。

RECOM 电源管理 IC 与解决方案项目经理 Sven Krumpel 评价道:“50 多年来,RECOM 始终是 DC/DC 模块领域的技术引领者。这一地位的维持,离不开源源不断的创新理念,以及在品质、可靠性与性能上的持续提升。如今,RECOM 首次同步推出分立式 IC 解决方案与完整 DC/DC 模块。您再也无需妥协。您可以选择分立式驱动 IC + 变压器的组件方案,自主决定 PCB 布局与器件位置,也能像采购其他任何 SMD 器件一样,随着采购量的增加而享受更大的成本优势。”