2026. 4. 22
신형 SMD 변압기 부품, 즉시 공급 가능.
리콤 (RECOM) 은 고객이 자체적으로 디스크리트(분리형) 절연 DC/DC 전원을 구축할 수 있도록 파워 IC 및 SMD 변압기 신규 제품군을 출시합니다. 이번 제품군에는 1W~30W 전력 범위를 지원하며 플라이백, 푸시풀, 풀브릿지 드라이버와 호환되는 변압기가 포함되어 있습니다. 이 표준 초소형 SMD 변압기 제품군은 가장 일반적인 입·출력 전압 조합을 커버하며, 1분 시험 기준 최대 5000VAC 의 절연 내전압을 제공합니다. 또한 리플로우 공정에서 최대 250°C 피크 온도를 10 초까지 견딜 수 있고, 2 회 리플로우 공정에도 대응하도록 설계되었습니다.
RMR-xxx 시리즈는 푸시풀 또는 풀브릿지 토폴로지 변압기 드라이버용으로 설계된 1W/2W 급 초소형 토로이달 SMD 변압기이며, 1분 시험 기준 1.5kVDC~4.5kVDC 절연 내전압 범위를 지원합니다. 예외적으로 RMR-028 및 RMR-031은 고절연 SMD 변압기로, 강화된 5kVAC/1분 (7kVDC/1분) 절연 내전압과 더 넓은 연면거리 (creepage) 및 공간거리 (clearance) 를 제공합니다. 이들 제품은 리콤의 RVP-xxx 푸시풀/풀브릿지 변압기 드라이버 제품군과의 매칭에 최적화되도록 설계되었습니다.
RBE-xxx 시리즈는 플라이백 토폴로지 변압기 드라이버용 6W~30W 급 보빈형 SMD 변압기이며, 1분 시험 기준 1.5kVDC~6kVDC 또는 4.5kVAC 의 절연 내전압 사양을 제공합니다. 이 시리즈는 리콤의 RVPW-xxx 플라이백 변압기 드라이버 제품군과 매칭되도록 설계되었습니다. RPE-021 또한 보빈형 SMD 변압기이며, 강화된 6000VDC/1분 절연 내전압과 더 넓은 연면거리·공간거리를 갖추고 있습니다. RPE-026은 RPSV013 양방향 PWM 컨트롤러/동기 정류 IC 와 조합해 배터리 셀 양방향 충전/방전 용도에 맞춰 특별히 설계된 제품입니다. 리콤 IC & Solutions 부문 프로젝트 매니저 스벤 크룸펠 (Sven Krumpel) 은 다음과 같이 말했습니다.
“리콤은 50년 이상 DC/DC 모듈 분야에서 기술 리더로 자리해 왔으며, 이러한 위치는 끊임없는 새로운 아이디어와 품질·신뢰성·성능의 지속적인 개선을 통해서만 유지될 수 있습니다. 이제 리콤은 완성형 DC/DC 모듈뿐 아니라 IC 디스크리트 솔루션도 함께 제공합니다. 더 이상 타협할 필요가 없습니다. 고객은 레이아웃과 부품 배치를 직접 결정할 수 있는 디스크리트 드라이버 IC + 변압기 컴포넌트 솔루션을 선택할 수 있으며, 물량이 증가할수록 다른 SMD 부품과 마찬가지로 가격 경쟁력도 높아집니다.”