SMD LGA管脚封装的开关稳压器的输入电压目前可高达36V

RPMB-3.0系列
RECOM宣布推出符合DOSA LGA封装的RPMB-3.0系列3A开关稳压器,输出电压高达24V,输入电压最高为36V。

RECOM推出了RPMB-3.0系列作为紧凑型开关稳压器系列产品的生力军,采用了标准尺寸12.19 x 12.19 x 3.75mm ,符合DOSA的热增强LGA封装。预设输出为3.3V(1-9V可调)、5V(1-9V可调)、12V(9-24V可调)或15V(9-24V可调)。所有型号都可提供高达36V的输入电压和500mV或更低的低压差,所有型号在一定的负载降额下均可在100°C的环境下工作,无需强制冷却。转换器的效率高达94%,可在整个输入电压范围内提供3A的输出电流。负载极低的时候效率也非常出色,再加上30µA的极低静态电流(3.3V版本),使得该系列适用于具有「睡眠模式」的应用,例如微控制器和收发器。这些模块还具有6面屏蔽以降低辐射干扰和确保优良的热管理。

该系列特点是提供完善的保护功能(UVLO、SCP、OCP和OTP)以及驱动高达2000μF的容性负载。模块还提供电源排序、软启动、开/关控制、遥感以及电源良好信号。评估板RPMB-3.0-EVM-1可以通过模块位置来测试所有的功能,并提供开发符合EMI的Class B 滤波器 的最佳解决方案。

RECOM创新经理Steve Roberts表示:「作为RPM5.0-3.0和RPM3.3-3.0 3A开关稳压器系列的延伸,RPMBxx3.0具有包括工业标准24V的高额定输入电压。用户现在可以直接将24V降到1V来为传感器、显示器和无线模块供电,例如GPRS、Wi-Fi和Bluetooth-meshTM。」
  系列
1 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
  • 36 V 3 A SMD 电源模块
  • 高功率密度,12.2 x 12.2 x 3.75 mm 封装
  • 工作温度范围 -40°C 至 +100°C,需降额,对流冷却
  • 效率最高可达 94%
2 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • RPMB-3.0 电源模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估