Der nicht isolierte DC/DC-Bereich in der SMD-LGA-Grundfläche umfasst jetzt Eingänge bis zu 36V

RPMB-3.0-Serie
RECOM kündigt die Einführung seiner RPMB-3.0-Reihe von nicht isolierten 3A DC/DCs in einem DOSA-kompatiblen LGA-Gehäuse mit einem einstellbaren Ausgang von 1 bis 24V und einer Eingangsspannung von bis zu 36V an.

Mit der Einführung der RPMB-3.0-Serie hat RECOM sein Angebot an kompakten, nicht isolierten DC/DCs in standardmäßigen DOSA-kompatiblen LGA-Gehäusen (12,19 x 12,19 x 3,75mm) erweitert. Die voreingestellten Ausgänge sind 3,3V (1 bis 9V trimmbar), 5V (1 bis 9V trimmbar), 12V (9 bis 24V trimmbar) oder 15V (9 bis 24V trimmbar). Alle Varianten arbeiten mit bis zu 36V Eingangsspannung mit einer niedrigen Dropout-Spannung von 500mV oder weniger. Zudem arbeiten alle Teile bei einer Umgebungstemperatur von 100°C mit einer gewissen Leistungsreduzierung, ohne dass eine forcierte Luftkühlung erforderlich ist. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94% und ermöglicht den vollen Ausgangsstrom von 3A über den gesamten Eingangsspannungsbereich. Auch bei sehr geringen Lasten ist der Wirkungsgrad hervorragend. In Kombination mit einem sehr geringen Ruhestrom von 30µA (3.3V-Version) eignet sich diese Serie für Anwendungen mit „sleep modes“, wie z. B. Microcontroller und Transceiver. Die Teile verfügen außerdem über eine 6-seitige Abschirmung für geringe elektromagnetische Störungen sowie ein hervorragendes Wärmemanagement.

Besondere Merkmale sind vollständiger Schutz (UVLO, SCP, OCP, OTP) und die Fähigkeit, hohe kapazitive Lasten bis zu 0,2F anzusteuern. Power Sequencing, Soft Start, Ein/Aus-Steuerung, Fernerkundung und ein Power-Good-Signal sind ebenfalls verfügbar. Es ist zudem auch ein Evaluation Board erhältlich, RPMB-3.0-EVM-1, mit dem alle Funktionen mit den angegebenen Komponentenpositionen getestet werden können, um Filternetzwerke zu entwickeln, die eine optimale Lösung für die Einhaltung der durchgeführten EMI-Werte der Klasse B bieten.

"Der RPMBxx3.0 ergänzt unsere Schaltregler RPM5.0-3.0 und RPM3.3-3.0 3A durch seine hohe Eingangsspannung, die den Industriestandard 24V enthält“, kommentiert Steve Roberts, Innovation Manager von RECOM. „Benutzer können jetzt 24V direkt auf eine Spannung von nur 1V senken und Sensoren, Displays und Funkmodule wie GPRS, Wi-Fi und Bluetooth-meshTM mit Strom versorgen."
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • 36V 3A SMD Power Module
  • High power density in 12.2x12.2x3.75mm case
  • -40°C to +100°C with derating, convection cooled
  • Efficiency up to 94%
2 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • Evaluation platform for RPMB-3.0 Power Modules
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good and sensing functions