全新50W和100W DC/DC转换器,兼具高功率密度与4:1超宽输入范围

RECOM RP50-AW and RP100-FW DC/DC converters with 4:1 input range
RP50-AW和RP100-FW系列专为工业、交通运输及电信领域而设计。

RECOM 推出全新 RP50-AW 与 RP100-FW 系列,进一步扩展了其隔离型 DC/DC 转换器产品阵容。该系列产品具备 4:1 超宽输入电压范围,同时拥有高效率、高隔离性能与完善的保护功能,可在严苛环境中实现可靠运行。

RP50-AW系列在紧凑的1x1英寸封装尺寸内,可提供高达50W的功率输出,非常适合空间受限的应用。该系列支持9-36VDC和18-75VDC输入电压范围,效率高达93%,并具备2.25kVDC隔离电压。除单路输出外,还提供双路输出版本。工作温度范围扩展至-40°C至+105°C,可选配散热器,以提升在高温环境下的散热性能。

针对更高的功率需求,RP100-FW系列可提供高达100W的输出功率,效率高达94%。该系列同样支持9-36VDC或18-75VDC的4:1超宽输入范围。其工作温度范围扩展至-40°C至+110°C,并且可在高达5000米的海拔高度下运行,因此非常适用于工业自动化、交通运输、数据通信和电信领域。无散热器的版本尺寸紧凑,为50.8×25.4×10.7mm,可选散热器版本尺寸为50.8×26.5×32.2mm,能够在严苛工作条件下提升散热性能。

两个系列均集成了完善的保护功能,包括过压保护、过载保护、过温保护和连续短路保护,同时还配备了支持正逻辑或负逻辑的远程ON/OFF控制功能。根据具体型号不同,输出电压也可在宽范围内进行调节。此外,两个系列均符合现行RoHS和REACH法规要求,并具备出色的EMC性能设计。

RP50-AW和RP100-FW系列集高功率密度、宽输入电压灵活性和增强的热性能于一身,适用于工业控制系统、测试与测量设备、通信基础设施以及交通运输相关电子设备。

RECOM 产品经理 Julia Gasperlmayr 称:“ 我们的客户面临日益严峻的挑战,亟需在不断小型化的设备中承载更大的功率。RP50-AW、RP100-FW 系列兼具高功率密度与 4:1 超宽输入特性,在严苛工业环境下能够稳定可靠的运行,有效解决了该痛点。”
应用
  系列
1 RECOM | RP100-FW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
重点 新
  • 4:1 wide input voltage range
  • 2.25kVDC isolation
  • Efficiency up to 94%
  • Wide operating temperature range -40°C to +110°C
2 RECOM | RP50-AW Series | DC/DC, THT, 50W
重点 新
  • 4:1 wide input voltage range
  • 2.25kVDC isolation
  • Efficiency up to 93%
  • Wide operating temperature range -40°C to +110°C