20W 微型 DC/DC 转换器针对轨道应用进行了优化

列出独特卖点(USPs)的 RPA20-FR 系列
板载 4:1 输入 DC/DC 功能齐全,适用于条件苛刻但对成本敏感的机车车辆应用。

RECOM 最新DC/DC转换器采用紧凑型 1.6” x 1” x 0.4"(40.6mm x 25.4mm x 10.2mm)封装尺寸,将效率性能提升到了一个新水平。RPA20-FR 系列可在 -40°C 至 70°C 环境温度下, 在36VDC-160VDC 输入范围内(200VDC 峰值/1 秒钟)提供 20W 输出功率,降额时工作温度可达到 105°C。提供 5V、5.1V、12V、15V 和 24VDC /全稳压、低噪声和受保护的单路输出,最小可调范围+20%/-10%,此外,还提供 +/-5V、+/-12V 和 +/-15VDC 三种选项,包括具有正或负逻辑和欠压锁定功能的远程开/关控制,且无需最小负载。

这些模块专为机车车辆应用而设计,标称输入电压为 48V、72V 或 110VDC,符合 EN 45545-2 和 EN 50155 标准,以及针对音频/视频和 IT 应用的 UL/IEC/EN 62368-1 标准。产品具有 3kVAC/1min 的加强型隔离,符合 EMC “Class A”以及铁路 EMC 标准 EN 50121-3-2。还提供单独的保护模块 RSP150-168,可根据 RIA12 和 NF F01-51 标准提供浪涌保护。

RPA20-FR 系列符合轨道应用所需的环境标准,特别是 EN 45545-2 防火标准、EN 60068-2-1 干热和湿热标准以及 EN 61373 冲击和振动标准。根据国标 MIL-HDBK-217F,25°C 时的 MTBF 超过 150 万小时。

RECOM技术工程师Stanislav Suchovsky(理学硕士)评论说:“铁路环境可能很恶劣,但这些高功率密度且可靠的DC/DC是完美的高性价比解决方案”。RECOM 的技术工程师 Stanislav Suchovsky 评论道。“它们的性能还使其非常适合其他重要的应用,如工业、能源、IT 以及测试和测量领域。”
应用
  系列
1 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
重点
  • 内置 EN55032 A 级滤波器
  • 4:1 宽输入电压范围
  • 3kVAC/1 分钟加强绝缘
  • 在整个输入电压范围内效率高